Profili di protezione

Profili di protezione

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • Profili di protezione
  • Profili di protezione
  • Sconto volumi elevati
[Caratteristiche] Si tratta di una copertura della scanalatura e di un materiale di protezione di sicurezza per la superficie dell'estrusione di alluminio. [Materiale] Si tratta di gomma EPDM.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Profili di protezione:Immagine relativa
Materiale: gomma sintetica EPDM
Durezza: Shore A60
Temp. termoresistenza: -40 ~ 120°C

Specifiche

Codice componente-Colore-Lunghezza
HSCD6
HSCDF8
-
-
S
S
-
-
12
1520
■Lunghezza standard
Codice componenteColoreLungh. mProfilato (Tipo)
TipoN.
HSCD5S
(Grigio chiaro)
12HFS5
6HFS6
8HFS8, HFS8-45
■Lunghezza configurabile
Codice componenteColoreLunghezza Incrementi di 1mmProfilato (Tipo)
TipoN.
HSCDF5S
(Grigio chiaro)
50~3000HFS5
6HFS6
8HFS8, HFS8-45

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
HSCD5-S-12
HSCD6-S-12
HSCD8-S-12
HSCDF5-S-[50-3000/1]
HSCDF6-S-[50-3000/1]
HSCDF8-S-[50-3000/1]
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSProfilati (Serie) Lunghezza Lunghezza
(mm)

81.36 €

1 Disponibile 6 giorni 10HFS5Lunghezza fissa 12m-

111.71 €

1 Disponibile 6 giorni 10HFS6Lunghezza fissa 12m-

170.53 €

1 Disponibile 6 giorni 10Per HFS8 e HFS8-45Lunghezza fissa 12m-

-

1 6 giorni 10HFS5Lunghezza configurabile50 ~ 3000

-

1 6 giorni 10HFS6Lunghezza configurabile50 ~ 3000

-

1 6 giorni 10Per HFS8 e HFS8-45Lunghezza configurabile50 ~ 3000

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale EPDM Colore S (Grigio chiaro) Caratteristiche Coperchi protettivi - Singola superficie

Prodotti complementari

Supporto tecnico