Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Punta della testa
|
Tipo | Trattamento di superficie | Materiale | Durezza | |
ARP | Standard NAAMS | Nessuno -Semplice T -TiN |
equiv. 1.6523 | 58-62HRC cementato (profondità 0,5-0,7 dopo rettifica) |
ARPRS | Configurabile A | P -Semplice T -TiN |
||
Tolleranza
Dimensione | Toll. | Finitura | Geometrico | |
0,0 | ±0,3 | 6,0 μm | 0,015 TIR al dato A e B |
|
0,00 | ±0,03 | 3,0 μm | ||
0,000 | ±0,015 | 1,6 μm | 0,03 TIR |
NAAMS standard
Codice articolo | ||||||||
Tipo | Dia. testa D Callout | Callout lunghezza guida A | Retrattile | Rivestimento | ||||
ARP | 08 | 4 | R | |||||
ARP | 08 | 4 | R | T |
NAAMS standard
Codice articolo | ||||||||
Tipo | Rivestimento | Forma della punta | Dia. testa D Callout | Guida A (inc. 1 mm) | ||||
ARPRS | T | A | 08 | - | A42 |
NAAMS standard
Tipo | Dia. testa D Callout (effettivo) |
Lunghezza guida A | Retrattile | Rivestimento | Raggio B | Raggio C | |||||||||
10 mm |
15 mm |
25 mm |
35 mm |
45 mm |
55 mm |
65 mm |
75 mm |
85 mm |
95 mm |
||||||
ARP (foro -0,28) | 06 (5,72) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | - | - | - | R- Retrattile | Nessuno - semplice T- TiN |
1,0 | 18,0 | |
08 (7,72) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | - | 1,0 | 24,0 | ||||
10 (9,72) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 2,0 | 30,0 | |||
13 (12,72) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 2,0 | 39,0 | |||
16 (15,72) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 2,0 | 48,0 |
NAAMS configurabile (configurabile A)
Tipo | Rivestimento | Forma della punta | Dia. testa D Callout (effettivo) |
Lunghezza guidaA (inc. 1 mm) |
Raggio B | Raggio C | ||
Punta A | Punta B | Punta C | ||||||
ARPRS (foro -0,28) | P-Semplice T-TiN |
A B C |
06 (5,72) | 5-55 | 1,0 | 18,0 | 9,0 | D/2 |
08 (7,72) | 5-75 | 24,0 | 12,0 | D/2 | ||||
10 (9,72) | 5-100 | 2,0 | 30,0 | 15,0 | D/2 | |||
13 (12,72) | 39,0 | 19,5 | D/2 | |||||
16 (15,72) | 48,0 | 24,0 | D/2 |
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente
|
---|
ARP061R |
ARP062R |
ARP063R |
ARP064R |
ARP065R |
ARP066R |
ARP081R |
ARP082R |
ARP083R |
ARP084R |
ARP085R |
ARP086R |
ARP087R |
ARP088R |
ARP100R |
ARP101R |
ARP102R |
ARP103R |
ARP104R |
ARP105R |
ARP106R |
ARP107R |
ARP108R |
ARP109R |
ARP130R |
ARP131R |
ARP132R |
ARP133R |
ARP134R |
ARP135R |
ARP136R |
ARP137R |
ARP138R |
ARP139R |
ARP160R |
ARP161R |
ARP162R |
ARP163R |
ARP164R |
ARP165R |
ARP166R |
ARP167R |
ARP168R |
ARP169R |
ARPRSPA6-A[5-55/1] |
ARPRSPA8-A[5-75/1] |
ARPRSPA10-A[5-100/1] |
ARPRSPA13-A[5-100/1] |
ARPRSPA16-A[5-100/1] |
ARPRSPB6-A[5-55/1] |
ARPRSPB8-A[5-75/1] |
ARPRSPB10-A[5-100/1] |
ARPRSPB13-A[5-100/1] |
ARPRSPB16-A[5-100/1] |
ARPRSPC6-A[5-55/1] |
ARPRSPC8-A[5-75/1] |
ARPRSPC10-A[5-100/1] |
ARPRSPC13-A[5-100/1] |
ARPRSPC16-A[5-100/1] |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Head Configurable | Tip Shape | Diam. esterno sezione posizionamento D (Ø) (Ø attuale) (mm) | Lunghezza A di guida (mm) | Lunghezza A di guida (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
59.15 € | 1 | Disponibile | 12 giorni | 10 | Standard | Testa a siluro | 6 (5.72) | 10 | - | |
59.15 € | 1 | Disponibile | 12 giorni | 10 | Standard | Testa a siluro | 6 (5.72) | 15 | - | |
59.15 € | 1 | Disponibile | 12 giorni | 10 | Standard | Testa a siluro | 6 (5.72) | 25 | - | |
59.15 € | 1 | Disponibile | 12 giorni | 10 | Standard | Testa a siluro | 6 (5.72) | 35 | - | |
59.15 € | 1 | Disponibile | 12 giorni | 10 | Standard | Testa a siluro | 6 (5.72) | 45 | - | |
59.15 € | 1 | Disponibile | 12 giorni | 10 | Standard | Testa a siluro | 6 (5.72) | 55 | - | |
68.93 € | 1 | Disponibile | 12 giorni | 10 | Standard | Testa a siluro | 8 (7.72) | 10 | - | |
68.93 € | 1 | Disponibile | 12 giorni | 10 | Standard | Testa a siluro | 8 (7.72) | 15 | - | |
68.93 € | 1 | Disponibile | 12 giorni | 10 | Standard | Testa a siluro | 8 (7.72) | 25 | - | |
68.93 € | 1 | Disponibile | 12 giorni | 10 | Standard | Testa a siluro | 8 (7.72) | 35 | - | |
68.93 € | 1 | Disponibile | 12 giorni | 10 | Standard | Testa a siluro | 8 (7.72) | 45 | - | |
68.93 € | 1 | Disponibile | 12 giorni | 10 | Standard | Testa a siluro | 8 (7.72) | 55 | - | |
68.93 € | 1 | Disponibile | 12 giorni | 10 | Standard | Testa a siluro | 8 (7.72) | 65 | - | |
68.93 € | 1 | Disponibile | 12 giorni | 10 | Standard | Testa a siluro | 8 (7.72) | 75 | - | |
68.93 € | 1 | Disponibile | 12 giorni | 10 | Standard | Testa a siluro | 10 (9.72) | 95 | - | |
68.93 € | 1 | Disponibile | 12 giorni | 10 | Standard | Testa a siluro | 10 (9.72) | 10 | - | |
68.93 € | 1 | Disponibile | 12 giorni | 10 | Standard | Testa a siluro | 10 (9.72) | 15 | - | |
68.93 € | 1 | Disponibile | 12 giorni | 10 | Standard | Testa a siluro | 10 (9.72) | 25 | - | |
68.93 € | 1 | Disponibile | 12 giorni | 10 | Standard | Testa a siluro | 10 (9.72) | 35 | - | |
68.93 € | 1 | Disponibile | 12 giorni | 10 | Standard | Testa a siluro | 10 (9.72) | 45 | - | |
68.93 € | 1 | Disponibile | 12 giorni | 10 | Standard | Testa a siluro | 10 (9.72) | 55 | - | |
68.93 € | 1 | Disponibile | 12 giorni | 10 | Standard | Testa a siluro | 10 (9.72) | 65 | - | |
68.93 € | 1 | Disponibile | 12 giorni | 10 | Standard | Testa a siluro | 10 (9.72) | 75 | - | |
68.93 € | 1 | Disponibile | 12 giorni | 10 | Standard | Testa a siluro | 10 (9.72) | 85 | - | |
68.93 € | 1 | Disponibile | 12 giorni | 10 | Standard | Testa a siluro | 13 (12.72) | 95 | - | |
68.93 € | 1 | Disponibile | 12 giorni | 10 | Standard | Testa a siluro | 13 (12.72) | 10 | - | |
68.93 € | 1 | Disponibile | 12 giorni | 10 | Standard | Testa a siluro | 13 (12.72) | 15 | - | |
68.93 € | 1 | Disponibile | 12 giorni | 10 | Standard | Testa a siluro | 13 (12.72) | 25 | - | |
68.93 € | 1 | Disponibile | 12 giorni | 10 | Standard | Testa a siluro | 13 (12.72) | 35 | - | |
68.93 € | 1 | Disponibile | 12 giorni | 10 | Standard | Testa a siluro | 13 (12.72) | 45 | - | |
68.93 € | 1 | Disponibile | 12 giorni | 10 | Standard | Testa a siluro | 13 (12.72) | 55 | - | |
68.93 € | 1 | Disponibile | 12 giorni | 10 | Standard | Testa a siluro | 13 (12.72) | 65 | - | |
68.93 € | 1 | Disponibile | 12 giorni | 10 | Standard | Testa a siluro | 13 (12.72) | 75 | - | |
68.93 € | 1 | Disponibile | 12 giorni | 10 | Standard | Testa a siluro | 13 (12.72) | 85 | - | |
68.93 € | 1 | Disponibile | 12 giorni | 10 | Standard | Testa a siluro | 16 (15.72) | 95 | - | |
68.93 € | 1 | Disponibile | 12 giorni | 10 | Standard | Testa a siluro | 16 (15.72) | 10 | - | |
68.93 € | 1 | Disponibile | 12 giorni | 10 | Standard | Testa a siluro | 16 (15.72) | 15 | - | |
68.93 € | 1 | Disponibile | 12 giorni | 10 | Standard | Testa a siluro | 16 (15.72) | 25 | - | |
68.93 € | 1 | Disponibile | 12 giorni | 10 | Standard | Testa a siluro | 16 (15.72) | 35 | - | |
68.93 € | 1 | Disponibile | 12 giorni | 10 | Standard | Testa a siluro | 16 (15.72) | 45 | - | |
68.93 € | 1 | Disponibile | 12 giorni | 10 | Standard | Testa a siluro | 16 (15.72) | 55 | - | |
68.93 € | 1 | Disponibile | 12 giorni | 10 | Standard | Testa a siluro | 16 (15.72) | 65 | - | |
68.93 € | 1 | Disponibile | 12 giorni | 10 | Standard | Testa a siluro | 16 (15.72) | 75 | - | |
68.93 € | 1 | Disponibile | 12 giorni | 10 | Standard | Testa a siluro | 16 (15.72) | 85 | - | |
- | 1 | 12 giorni | 10 | Guida configurabile | Testa a siluro | 6 (5.72) | - | 5 ~ 55 | ||
- | 1 | 12 giorni | 10 | Guida configurabile | Testa a siluro | 8 (7.72) | - | 5 ~ 75 | ||
- | 1 | 12 giorni | 10 | Guida configurabile | Testa a siluro | 10 (9.72) | - | 5 ~ 100 | ||
- | 1 | 12 giorni | 10 | Guida configurabile | Testa a siluro | 13 (12.72) | - | 5 ~ 100 | ||
- | 1 | 12 giorni | 10 | Guida configurabile | Testa a siluro | 16 (15.72) | - | 5 ~ 100 | ||
- | 1 | 12 giorni | 10 | Guida configurabile | Mezzo testa a siluro | 6 (5.72) | - | 5 ~ 55 | ||
- | 1 | 12 giorni | 10 | Guida configurabile | Mezzo testa a siluro | 8 (7.72) | - | 5 ~ 75 | ||
- | 1 | 12 giorni | 10 | Guida configurabile | Mezzo testa a siluro | 10 (9.72) | - | 5 ~ 100 | ||
- | 1 | 12 giorni | 10 | Guida configurabile | Mezzo testa a siluro | 13 (12.72) | - | 5 ~ 100 | ||
- | 1 | 12 giorni | 10 | Guida configurabile | Mezzo testa a siluro | 16 (15.72) | - | 5 ~ 100 | ||
- | 1 | 12 giorni | 10 | Guida configurabile | Tondo R | 6 (5.72) | - | 5 ~ 55 | ||
- | 1 | 12 giorni | 10 | Guida configurabile | Tondo R | 8 (7.72) | - | 5 ~ 75 | ||
- | 1 | 12 giorni | 10 | Guida configurabile | Tondo R | 10 (9.72) | - | 5 ~ 100 | ||
- | 1 | 12 giorni | 10 | Guida configurabile | Tondo R | 13 (12.72) | - | 5 ~ 100 | ||
- | 1 | 12 giorni | 10 | Guida configurabile | Tondo R | 16 (15.72) | - | 5 ~ 100 |
Loading...
Marcatura codice parte
Head Shape | Rotonde | Shank Shape | Montaggio a cilindro | Type | ARP |
---|---|---|---|---|---|
Hole/Slot Dimension | Foro -0.28 | Basic Shape | No spallamento | Material | Acciaio |
Trattamento superficie | Non fornito |
Configura
Proprietà di base
Head Configurable
Tip Shape
Diam. esterno sezione posizionamento D (Ø) (Ø attuale)(mm)
Lunghezza A di guida(mm)
Lunghezza A di guida(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali