Azionamento di testa / Profilato a 2 cave / Diam. puleggia 30mm / SVKAE

Azionamento di testa / Profilato a 2 cave / Diam. puleggia 30mm / SVKAE

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

(i)Nota

  • Il codice componente piu recente del trasportatore aggiunge "E" alla fine del codice componente originale.
  • Sospensione prodotto: La motorizzazione “Panasonic” (A) non è più disponibile perché non più fornibile dal produttore.La motorizzazione “Oriental Motor” (B) è quindi l’opzione suggerita.Si prega di fare riferimento alle specifiche dei prodotti per i relativi dettagli.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato


* Dettagli dimensione A
Potenza (W)MotoreRapporto di riduzioneA
SpecificaProduttore
6WMotore a induzionePanasonic5~25101.0
30~180108.0
Oriental Motor5~25105.0
30~180115.0
Motore a velocità variabileOriental Motor5~25115.0
30~180125.0
25WMotore a induzionePanasonic5~180115.0
Oriental Motor5~18117.0
25~180127.5
Motore a velocità variabileOriental Motor5~18127.0
25~180137.5
 ProfilatoCopertura motorePortapuleggia
MaterialeAlluminioAlluminioAlluminio
Trattamento superficieAnodizzato trasparenteVerniceVernice
■Peso della macchina (con una potenza del motore da 6W)
*Valori di riferimento (possono variare in base al produttore del motore)(kg)
Larghezza cinghia B (mm)Distanza tra le pulegge L (mm)
50010001500200025003000
503.74.85.86.97.99
1004.45.87.38.710.411.8
15056.88.710.512.814.6
2005.77.910.112.315.117.3
2506.38.911.614.317.320
3006.810.511.9161922.1
4008.212.41519.723.927.7
*Quando la potenza del motore è di 25W, aggiungere 1.1kg.

Specifiche

Codice componente-B-L-Motore-Specifica cinghia-Selezione produttore motore
 
Potenza-Tensione-Specifica-Rapporto di
riduzione riduttore
SVKAE-100-1000-25-TA230-IM-25-H-B
Prezzo corpo+Prezzo spec. motore, cinghia=Prezzo unitario
Codice componenteSelezione
B
L
incrementi di 5mm
MotoreSpecifica cinghiaSelezione produttore motore
I prezzi variano in base al produttore.
Potenza (W)Tensione (V)SpecificaRapp. riduz. riduttore
SVKAE50
100
150
200
250
300
400
300
~
3000

(500*)
800*
1000*
6
25
TA230
(Monofase)*
IM
(Motore a induzione)
SCM
(Motore a velocità variabile)
5
18
60
120
7.5
25
75
150
9
30
90
180
12.5
36
100
15
50
 
H (Specifiche generiche, verde)
W (Specifiche generiche, bianco)
G (Per scorrimento, verde)
S (Per scorrimento, bianco)
D (Per trasporto di componenti elettronici)
F (Per trasporto di alimenti, bianco)
N (Antiaderente, bianco)
J (Senza cinghia)

*Per cinghie diverse da quelle indicate selezionare da Specifiche cinghia, di seguito.
A (Motore Panasonic)
B (Motore Oriental Motor)
Quando la specifica motore e SCM (Motore a velocita variabile), A (Motore Panasonic) non e applicabile.
5~9 non applicabile a motore 6W
Rapporti di riduzione 7.5, 100 e 150 non applicabili a kit trasportatore da montare.
6
25
NV
(Senza motore)
NM (Senza motore)NH (Senza riduttore)R (Senza motore, riduttore)
Collegare il motore in modo che la cinghia ruoti nella direzione di trasporto. Per lo schema di collegamento e i dettagli di motore e inverter, vedere da Qui in poi.
Per "Senza motore, riduttore", il passo dei fori di montaggio del motore varia a seconda della potenza nominale del motore. Consultare i dati tecnici sul sito Web di selezione dei trasportatori per i dettagli delle dimensioni.
Per "Senza motore, riduttore", l'unità viene spedita smontata. Il montaggio dell'unità secondo le istruzioni fornite è a cura del cliente. Visitare il sito di selezione dei trasportatori per le procedure di montaggio e i dettagli delle confezioni.
Indipendentemente dalle specifiche della cinghia, non è consigliabile utilizzare il trasportatore mentre questo è inclinato.
Specifica cinghiaCinghia standard (Solo prezzo corpo)Cinghia opzionale 1Cinghia opzionale 2Senza cinghia
Uso genericoH (Verde), W (Bianco), HG (Verde)-HY (Giallo verde), HBN (Blu celeste)J
(Senza cinghia)
Per scorrimentoG (Bianco), S (Bianco)--
Per trasferimento inclinatoLG (Verde), LW (Bianco)--
A presa-GG (Verde), GW (Bianco)GSN (Verde)
Resistente all'olioOH (Verde), OG (Verde)OW (Bianco)ON (Bianco)
AntiaderenteN (Bianco), NS (Bianco)NB (Blu celeste), NBG (Verde lime), HH (Verde), HW (Bianco)NWN (Bianco), NSN (Blu celeste), NGN (Verde lime), HBG (Verde), HBW (Bianco), BW (Bianco)
Per trasporto di alimentiF (Bianco)KW (Bianco), KSB (Blu celeste), PHB (Blu celeste)PHN (Blu celeste), PWN (Blu celeste), KWN (Bianco)
Per trasporto di componenti elettroniciD (Nero), DS (Nero)-DG (Nero)

Per i dettagli delle cinghie piane, vedere da Qui in poi.
Selezionare una cinghia con uno spessore di 1.0mm o inferiore per una potenza del motore di 6W.

Varianti

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
SVKAE-[50,​100,​150,​200,​250,​300,​400]-[300-3000/5]-[6,​25]-NV-[IM,​NM,​SCM]-[5,​7.5,​9,​12.5,​15,​18,​25,​30,​36,​50,​60,​75,​90,​100,​120,​150,​180,​NH]-[BW,​D,​DG,​DS,​F,​G,​GG,​GSN,​GW,​H,​HBG,​HBN,​HBW,​HG,​HH,​HW,​HY,​J,​KSB,​KW,​KWN,​LG,​LW,​N,​NB,​NBG,​NGN,​NS,​NSN,​NWN,​OG,​OH,​ON,​OW,​PHB,​PHN,​PWN,​S,​W]-[B,​R]
SVKAE-[50,​100,​150,​200,​250,​300,​400]-[300-3000/5]-[6,​25]-TA230-[IM,​NM,​SCM]-[5,​7.5,​9,​12.5,​15,​18,​25,​30,​36,​50,​60,​75,​90,​100,​120,​150,​180,​NH]-[BW,​D,​DG,​DS,​F,​G,​GG,​GSN,​GW,​H,​HBG,​HBN,​HBW,​HG,​HH,​HW,​HY,​J,​KSB,​KW,​KWN,​LG,​LW,​N,​NB,​NBG,​NGN,​NS,​NSN,​NWN,​OG,​OH,​ON,​OW,​PHB,​PHN,​PWN,​S,​W]-[B,​R]
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Passo cinghia B
(mm)
[L] Lunghezza di trasporto
(mm)
Potenza motore
(W)
[TA] Tensione motore (Trifase) * Internazionale
(V)
Tensione motore (Senza motore) Tipo motore Rapp. riduz. riduttore Specifica cinghia (Cinghie standard) Specifica cinghia (Cinghia opzionale 1) Specifica cinghia (Cinghia opzionale 2) Specifiche cinghia Selezione produttore motore

-

1 20 giorni 50 ~ 400300 ~ 30006 ~ 25-[NV] Senza motore[IM] Motore a induzione / [NM] Senza motore / [SCM] Motore a velocità variabile5 / 7.5 / 9 / 12.5 / 15 / 18 / 25 / 30 / 36 / 50 / 60 / 75 / 90 / 100 / 120 / 150 / 180 / [NH] Senza riduttori[DS] Per trasferimento di parti elettroniche - nero / [D] Per trasferimento di parti elettroniche - nero / [F] Per trasferimento di alimenti - bianco / [G] Per scorrimento - verde / [HG] Per usi generici - verde / [H] Per usi generici - verde / [LG] Per trasferimento su piano inclinato - verde / [LW] Per trasferimento su piano inclinato - bianco / [NS] Non adesive - bianco / [N] Non adesive - bianco / [OG] Resistente agli oli - verde / [OH] Resistente agli oli - verde / [S] Per scorrimento - Bianco / [W] Per usi generici - bianco[GG] A presa - verde / [GW] A presa - bianco / [HH] Non adesive - verde / [HW] Non adesive - bianco / [KSB] Per trasferimento di alimenti - celeste / [KW] Per trasferimento di alimenti - bianco / [NBG] Non adesive - verde lime / [NB] Non adesive - celeste / [OW] Resistente agli oli - bianco / [PHB] Per trasferimento di alimenti - celesteBW / DG / GSN / HBG / HBN / HBW / HY / KWN / NGN / NSN / NWN / ON / PHN / PWN[J] Senza cinghia[B] Oriental Motor / [R] Senza riduttore motore

-

1 20 giorni 50 ~ 400300 ~ 30006 ~ 25230-[IM] Motore a induzione / [NM] Senza motore / [SCM] Motore a velocità variabile5 / 7.5 / 9 / 12.5 / 15 / 18 / 25 / 30 / 36 / 50 / 60 / 75 / 90 / 100 / 120 / 150 / 180 / [NH] Senza riduttori[DS] Per trasferimento di parti elettroniche - nero / [D] Per trasferimento di parti elettroniche - nero / [F] Per trasferimento di alimenti - bianco / [G] Per scorrimento - verde / [HG] Per usi generici - verde / [H] Per usi generici - verde / [LG] Per trasferimento su piano inclinato - verde / [LW] Per trasferimento su piano inclinato - bianco / [NS] Non adesive - bianco / [N] Non adesive - bianco / [OG] Resistente agli oli - verde / [OH] Resistente agli oli - verde / [S] Per scorrimento - Bianco / [W] Per usi generici - bianco[GG] A presa - verde / [GW] A presa - bianco / [HH] Non adesive - verde / [HW] Non adesive - bianco / [KSB] Per trasferimento di alimenti - celeste / [KW] Per trasferimento di alimenti - bianco / [NBG] Non adesive - verde lime / [NB] Non adesive - celeste / [OW] Resistente agli oli - bianco / [PHB] Per trasferimento di alimenti - celesteBW / DG / GSN / HBG / HBN / HBW / HY / KWN / NGN / NSN / NWN / ON / PHN / PWN[J] Senza cinghia[B] Oriental Motor / [R] Senza riduttore motore

Loading...

  1. 1

Listino Prezzi

Codice componenteBPrezzo corpo 1 ~ 2 pz.
L300~
400
L405~
500*
L505~
600
L605~
700
L705~
800*
L805~
900
L905~
1000*
L1005
~1100
L1105
~1200
L1205
~1300
L1305
~1400
L1405
~1500
L1505
~1600
L1605
~1700
L1705
~1800
L1805
~1900
L1905
~2000
L2005
~2200
L2205
~2400
L2405
~2600
L2605
~2800
L2805
~3000
SVKAE50*                      
100*                      
150*--                    
200---                   
250-----                 
300------                
400-----                 
Per ordini superiori ai valori indicati, controllare con WOS.
I prezzi indicati nei riquadri in rosso per le dimensioni L 500, 800 e 1000 sono con kit trasportatore da montare. er i dettagli, vedere P. 1265.

Informazioni di base

Driving Type Motorizzazione di testa Max. Mass of Conveyed Material(kg) 15 Belt Type Cinghia piana
With Meandering Prevention Crosspiece Pulegge bombate antideriva Max. Conveyance Speed(m/min) 67.7 Tail Roller Dia. D (Tail Transfer Part R)(mm) 30
Drive Roller Dia.(mm) 30 Reverse Switch Option Non fornito

Supporto tecnico