Azionamento di testa / Nastro guidato / Profilato a 2 cave / Diam. puleggia 30mm / CVGBE

Azionamento di testa / Nastro guidato / Profilato a 2 cave / Diam. puleggia 30mm / CVGBE

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

(i)Nota

  • Il codice componente piu recente del trasportatore aggiunge "E" alla fine del codice componente originale.
  • Sospensione prodotto: La motorizzazione “Panasonic” (A) non è più disponibile perché non più fornibile dal produttore.La motorizzazione “Oriental Motor” (B) è quindi l’opzione suggerita.Si prega di fare riferimento alle specifiche dei prodotti per i relativi dettagli.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

* Dettagli dimensione A
Potenza (W)MotoreRapporto di riduzioneA
SpecificaProduttore
6WMotore a induzionePanasonic5~25101.0
30~180108.0
Oriental Motor5~25105.0
30~180115.0
Motore a velocita variabileOriental Motor5~25115.0
30~180125.0
25WMotore a induzionePanasonic5~180115.0
Oriental Motor5~18117.0
25~180127.5
Motore a velocita variabileOriental Motor5~18127.0
25~180137.5
 ProfilatoCopertura motorePortapuleggia
MaterialeAlluminioAlluminioAlluminio
Trattamento superficieAnodizzato trasparenteVerniceVernice

Specifiche

Codice componente-B-L-Motore-Specifica cinghia-Selezione produttore motore
 
Potenza-Tensione-Specifica-Rapp. riduzione
riduttore
CVGBE-100-1000-25-TA230-IM-25-H-B
Prezzo corpo+Prezzo spec. motore, cinghia=Prezzo unitario
Codice componenteB
Incrementi di 1mm
L
Incrementi di 5mm
MotoreSpecifica cinghiaSelezione produttore motore
I prezzi variano in base al produttore.
Potenza (W)Tensione (V)SpecificaRapp. riduz. riduttore
CVGBE50~300190~20006
25
TA230
(Monofase)
IM
(Motore a induzione)
SCM
(Motore a velocità variabile)
5
18
60
150
7.5
25
75
180
9
30
90
12.5
36
100
15
50
120
H (Usi generici, verde)
W (Usi generici, bianco)
G (Per scorrimento, verde)
S (Per scorrimento, bianco)
D (Per trasporto di componenti elettronici)
O (Resistente all'olio)
N (Antiaderente)
J (Senza cinghia)

*Per cinghie diverse da quelle indicate selezionare da Specifiche cinghia, di seguito.
A (Motore Panasonic)
B (Motore Oriental Motor)
Quando la specifica motore e SCM (Motore a velocita variabile), A (Motore Panasonic) non e applicabile.
5~9 non applicabile a motore 6W
6
25
NV (Senza motore)NM (Senza motore)NH (Senza riduttore)R (Senza motore, riduttore)
Collegare il motore in modo che la cinghia ruoti nella direzione di trasporto. Per lo schema di collegamento e i dettagli di motore e inverter, vedere da Quiin poi.
Per "Senza motore, riduttore", il passo dei fori di montaggio del motore varia a seconda della potenza nominale del motore. Consultare i dati tecnici sul sito Web di selezione dei trasportatori per i dettagli delle dimensioni.
Per "Senza motore, riduttore", l'unità viene spedita smontata. Il montaggio dell'unità secondo le istruzioni fornite è a cura del cliente. Visitare il sito di selezione dei trasportatori per le procedure di montaggio e i dettagli delle confezioni.
Notare che le cinghie con traversa antideriva possono deformarsi a seconda del numero di pieghe (spessore).
Specifica cinghiaCinghia standard (Solo prezzo corpo)Cinghia opzionale 1Cinghia opzionale 2Senza cinghia
Uso genericoH (Verde), W (Bianco)--J
(Senza cinghia)
Per scorrimentoG (Verde), S (Bianco)--
A presa--GG (Verde), GW (Bianco)
Resistente all'olioO (Verde)OW (Bianco)-
AntiaderenteN (Bianco)NB (Blu celeste), NBG (Verde lime)
HH (Verde), HW (Bianco)
-
Per trasporto di alimenti-KW (Bianco), KSB (Blu celeste), PHB (Blu celeste)-
Per trasporto di componenti elettroniciD (Nero)--
Per i dettagli delle cinghie piane, vedere da Quiin poi.
Per la selezione di cinghie opzionali, selezionare il produttore motore A o B (il motore C è applicabile solo per le cinghie standard.)

Varianti

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
CVGBE-[50-300/1]-[190-2000/5]-[6,​25]-NV-[IM,​NM,​SCM]-[5,​7.5,​9,​12.5,​15,​18,​25,​30,​36,​50,​60,​75,​90,​100,​120,​150,​180,​NH]-[D,​G,​GG,​GW,​H,​HH,​HW,​J,​KSB,​KW,​N,​NB,​NBG,​O,​OW,​PHB,​S,​W]-[B,​R]
CVGBE-[50-300/1]-[190-2000/5]-[6,​25]-TA230-[IM,​NM,​SCM]-[5,​7.5,​9,​12.5,​15,​18,​25,​30,​36,​50,​60,​75,​90,​100,​120,​150,​180,​NH]-[D,​G,​GG,​GW,​H,​HH,​HW,​J,​KSB,​KW,​N,​NB,​NBG,​O,​OW,​PHB,​S,​W]-[B,​R]
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
[B] Passo cinghia
(mm)
[L] Lunghezza di trasporto
(mm)
Potenza motore
(W)
[TA] Tensione motore (Trifase) * Internazionale
(V)
Tensione motore (Senza motore) Tipo motore Rapp. riduz. riduttore Specifica cinghia (Cinghie standard) Specifica cinghia (Cinghia opzionale 1) Specifiche cinghia Selezione produttore motore

-

1 16 giorni 50 ~ 300190 ~ 20006 ~ 25-[NV] Senza motore[IM] Motore a induzione / [NM] Senza motore / [SCM] Motore a velocità variabile5 / 7.5 / 9 / 12.5 / 15 / 18 / 25 / 30 / 36 / 50 / 60 / 75 / 90 / 100 / 120 / 150 / 180 / [NH] Senza riduttori[D] Per trasferimento di parti elettroniche - nero / [G] Per scorrimento - verde / [H] Per usi generici - verde / [N] Non adesive - bianco / [O] Resistente agli oli - blu marino / [S] Per scorrimento - Bianco / [W] Per usi generici - bianco[GG] A presa - verde / [GW] A presa - bianco / [HH] Non adesive - verde / [HW] Non adesive - bianco / [KSB] Per trasferimento di alimenti - celeste / [KW] Per trasferimento di alimenti - bianco / [NBG] Non adesive - verde lime / [NB] Non adesive - celeste / [OW] Resistente agli oli - bianco / [PHB] Per trasferimento di alimenti - celeste[J] Senza cinghia[B] Oriental Motor / [R] Senza riduttore motore

-

1 16 giorni 50 ~ 300190 ~ 20006 ~ 25230-[IM] Motore a induzione / [NM] Senza motore / [SCM] Motore a velocità variabile5 / 7.5 / 9 / 12.5 / 15 / 18 / 25 / 30 / 36 / 50 / 60 / 75 / 90 / 100 / 120 / 150 / 180 / [NH] Senza riduttori[D] Per trasferimento di parti elettroniche - nero / [G] Per scorrimento - verde / [H] Per usi generici - verde / [N] Non adesive - bianco / [O] Resistente agli oli - blu marino / [S] Per scorrimento - Bianco / [W] Per usi generici - bianco[GG] A presa - verde / [GW] A presa - bianco / [HH] Non adesive - verde / [HW] Non adesive - bianco / [KSB] Per trasferimento di alimenti - celeste / [KW] Per trasferimento di alimenti - bianco / [NBG] Non adesive - verde lime / [NB] Non adesive - celeste / [OW] Resistente agli oli - bianco / [PHB] Per trasferimento di alimenti - celeste[J] Senza cinghia[B] Oriental Motor / [R] Senza riduttore motore

Loading...

  1. 1

Listino Prezzi

Codice componenteBPrezzo corpo 1 ~ 2 pz.
L190~
300
L305~
400
L405~
500
L505~
600
L605~
700
L705~
800
L805~
900
L905~
1000
L1005
~1100
L1105
~1200
L1205
~1300
L1305
~1400
L1405
~1500
L1505
~1600
L1605
~1700
L1705
~1800
L1805
~1900
L1905
~2000
CVGBE50~100                  
110~150-                 
160~200--                
210~250---               
260~300----              
Per ordini superiori ai valori indicati, controllare con WOS.

Informazioni di base

Driving Type Motorizzazione di testa Max. Mass of Conveyed Material(kg) 15 Belt Type Cinghia piana
With Meandering Prevention Crosspiece Con traversa antideriva Max. Conveyance Speed(m/min) 67.7 Tail Roller Dia. D (Tail Transfer Part R)(mm) 30
Drive Roller Dia.(mm) 30 Reverse Switch Option Non fornito

Supporto tecnico