Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Potenza (W) | Motor | Rapporto di riduzione | A | |
Specifica | Produttore | |||
6W | Motore a induzione | Panasonic | 12.5~25 | 101.0 |
30~180 | 108.0 | |||
Oriental Motor | 12.5~25 | 105.0 | ||
30~180 | 115.0 | |||
Motore a velocità variabile | ||||
Oriental Motor | 12.5~25 | 115.0 | ||
30~180 | 125.0 | |||
25W | Motore a induzione | Panasonic | 5~180 | 115.0 |
Oriental Motor | 5~18 | 117.0 | ||
25~180 | 127.5 | |||
Motore a veloci- tà variabile | ||||
Oriental Motor | 5~18 | 127.0 | ||
25~180 | 137.5 | |||
40W | Motore a induzione | Panasonic | 5~180 | 142.0 |
Oriental Motor | 5~18 | 147.0 | ||
25~180 | 165.0 | |||
Motore a veloci- tà variabile | ||||
Oriental Motor | 5~18 | 157.0 | ||
25~180 | 175.0 |
Profilato | Copertura motore | Copertura motore | Portapuleggia | |
Materiale | Alluminio | Alluminio | EN 1.0330 Equiv. | Alluminio |
Trattamento superficie | Anodizzato trasparente | Vernice | Vernice | Vernice |
Codice componente | - | B | - | L | - | Motore | - | Specifica cinghia | - | Selezione produttore motore | ||||||
Potenza | - | Tensione | - | Specifica | - | Rapp. riduzione riduttore | ||||||||||
CVGWE | - | 100 | - | 1000 | - | 25 | - | TA230 | - | IM | - | 25 | - | H | - | B |
Prezzo corpo | + | Prezzo spec. motore, cinghia | = | Prezzo unitario |
Codice componente | B Incrementi di 1mm | L Incrementi di 5mm | Motore | Specifica cinghia | Selezione produttore motore I prezzi variano in base al produttore. | |||||||
Potenza (W) | Tensione (V) | Specifica | Rapp. riduz. riduttore | |||||||||
CVGWE | 50~300 | 385~2000 | 6 25 40 | TA230 (Monofase) | IM (Motore a induzione) SCM (Motore a velocità variabile) | 5 18 60 150 | 7.5 25 75 180 | 9 30 90 | 12.5 36 100 | 15 50 120 | H (Usi generici, verde) W (Usi generici, bianco) G (Per scorrimento, verde) S (Per scorrimento, bianco) D (Per trasporto di componenti elettronici) O (Resistente all'olio) N (Antiaderente) J (Senza cinghia) *Per cinghie diverse da quelle indicate selezionare da Specifiche cinghia, di seguito. | A (Motore Panasonic) B (Motore Oriental Motor) Quando la specifica motore e SCM (Motore a velocita variabile), A (Motore Panasonic) non e applicabile. |
25 40 | ||||||||||||
5~9 non applicabile a motore 6W | ||||||||||||
6 25 40 | NV (Senza motore) | NM (Senza motore) | NH (Senza riduttore) | R (Senza motore, riduttore) |
Specifica cinghia | Cinghia standard (Solo prezzo corpo) | Cinghia opzionale 1 | Cinghia opzionale 2 | Senza cinghia |
Uso generico | H (Verde), W (Bianco) | - | - | J (Senza cinghia) |
Per scorrimento | G (Verde), S (Bianco), SN (Bianco) | - | - | |
A presa | - | - | GG (Verde), GW (Bianco) | |
Resistente all'olio | O (Verde) | OW (Bianco) | - | |
Antiaderente | N (Bianco) | NB (Blu celeste), NBG (Verde lime) HH (Verde), HW (Bianco) | - | |
Per trasporto di alimenti | - | KW (Bianco), KSB (Blu celeste), PHB (Blu celeste) | - | |
Per trasporto di componenti elettronici | D (Nero) | - | - |
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente
|
---|
CVGWE-[50-300/1]-[385-2000/5]-[6,25,40]-NV-[IM,NM,SCM]-[5,7.5,9,12.5,15,18,25,30,36,50,60,75,90,100,120,150,180,NH]-[D,G,GG,GW,H,HH,HW,J,KSB,KW,N,NB,NBG,O,OW,PHB,S,W]-[B,R] |
CVGWE-[50-300/1]-[385-2000/5]-[6,25,40]-TA230-[IM,NM,SCM]-[5,7.5,9,12.5,15,18,25,30,36,50,60,75,90,100,120,150,180,NH]-[D,G,GG,GW,H,HH,HW,J,KSB,KW,N,NB,NBG,O,OW,PHB,S,W]-[B,R] |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | [B] Passo cinghia (mm) | [L] Lunghezza di trasporto (mm) | Potenza motore (W) | [TA] Tensione motore (Trifase) * Internazionale (V) | Tensione motore (Senza motore) | Tipo motore | Rapp. riduz. riduttore | Specifica cinghia (Cinghie standard) | Specifica cinghia (Cinghia opzionale 1) | Specifica cinghia (Cinghia opzionale 2) | Specifiche cinghia | Selezione produttore motore | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 16 giorni | 50 ~ 300 | 385 ~ 2000 | 6 ~ 40 | - | [NV] Senza motore | [IM] Motore a induzione / [NM] Senza motore / [SCM] Motore a velocità variabile | 5 / 7.5 / 9 / 12.5 / 15 / 18 / 25 / 30 / 36 / 50 / 60 / 75 / 90 / 100 / 120 / 150 / 180 / [NH] Senza riduttori | [D] Per trasferimento di parti elettroniche - nero / [G] Per scorrimento - verde / [H] Per usi generici - verde / [N] Non adesive - bianco / [O] Resistente agli oli - blu marino / [S] Per scorrimento - Bianco / [W] Per usi generici - bianco | [HH] Non adesive - verde / [HW] Non adesive - bianco / [KSB] Per trasferimento di alimenti - celeste / [KW] Per trasferimento di alimenti - bianco / [NBG] Non adesive - verde lime / [NB] Non adesive - celeste / [OW] Resistente agli oli - bianco / [PHB] Per trasferimento di alimenti - celeste | [GG] A presa - verde / [GW] A presa - bianco | [J] Senza cinghia | [B] Oriental Motor / [R] Senza riduttore motore | ||
- | 1 | 16 giorni | 50 ~ 300 | 385 ~ 2000 | 6 ~ 40 | 230 | - | [IM] Motore a induzione / [NM] Senza motore / [SCM] Motore a velocità variabile | 5 / 7.5 / 9 / 12.5 / 15 / 18 / 25 / 30 / 36 / 50 / 60 / 75 / 90 / 100 / 120 / 150 / 180 / [NH] Senza riduttori | [D] Per trasferimento di parti elettroniche - nero / [G] Per scorrimento - verde / [H] Per usi generici - verde / [N] Non adesive - bianco / [O] Resistente agli oli - blu marino / [S] Per scorrimento - Bianco / [W] Per usi generici - bianco | [HH] Non adesive - verde / [HW] Non adesive - bianco / [KSB] Per trasferimento di alimenti - celeste / [KW] Per trasferimento di alimenti - bianco / [NBG] Non adesive - verde lime / [NB] Non adesive - celeste / [OW] Resistente agli oli - bianco / [PHB] Per trasferimento di alimenti - celeste | [GG] A presa - verde / [GW] A presa - bianco | [J] Senza cinghia | [B] Oriental Motor / [R] Senza riduttore motore |
Loading...
Codice componente | B | Prezzo corpo 1 ~ 2 pz. | ||||||||||||||||
L385~ 400 | L405~ 500 | L505~ 600 | L605~ 700 | L705~ 800 | L805~ 900 | L905~ 1000 | L1005~ 1100 | L1105~ 1200 | L1205~ 1300 | L1305~ 1400 | L1405~ 1500 | L1505~ 1600 | L1605~ 1700 | L1705~ 1800 | L1805~ 1900 | L1905~ 2000 | ||
CVGWE | 50~100 | |||||||||||||||||
110~150 | ||||||||||||||||||
160~200 | - | |||||||||||||||||
210~250 | - | - | ||||||||||||||||
260~300 | - | - | - |
Driving Type | Azionamento centrale | Max. Mass of Conveyed Material(kg) | 15 | Belt Type | Cinghia piana |
---|---|---|---|---|---|
With Meandering Prevention Crosspiece | Con traversa antideriva | Max. Conveyance Speed(m/min) | 56.5 | Tail Roller Dia. D (Tail Transfer Part R)(mm) | 50 |
Drive Roller Dia.(mm) | 50 | Reverse Switch Option | Non fornito |
Configura
Proprietà di base
[B] Passo cinghia(mm)
[L] Lunghezza di trasporto(mm)
Potenza motore(W)
[TA] Tensione motore (Trifase) * Internazionale(V)
Tensione motore (Senza motore)
Tipo motore
Rapp. riduz. riduttore
Specifica cinghia (Cinghie standard)
Specifica cinghia (Cinghia opzionale 1)
Specifica cinghia (Cinghia opzionale 2)
Specifiche cinghia
Selezione produttore motore
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali