Azionamento di testa / Nastro guidato / Profilato a 3 cave / Diam. puleggia 50mm / CVDSAE, CVDSBE

Azionamento di testa / Nastro guidato / Profilato a 3 cave / Diam. puleggia 50mm / CVDSAE, CVDSBE

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

(i)Nota

  • Il codice componente piu recente del trasportatore aggiunge "E" alla fine del codice componente originale.
  • Sospensione prodotto: La motorizzazione “Panasonic” (A) non è più disponibile perché non più fornibile dal produttore.La motorizzazione “Oriental Motor” (B) è quindi l’opzione suggerita.Si prega di fare riferimento alle specifiche dei prodotti per i relativi dettagli.
  • [Sospensione ordini] Sono momentaneamente sospesi gli ordini per motorizzazioni Panasonic (A) e Oriental Motor (B) a causa di difficoltà di approvvigionamento di questi particolari.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

■Dettagli della dimensione A
Potenza (W)MotoreRapporto di riduzioneA
SpecificaProduttore
40WMotore a induzionePanasonic7,5~180142.0
Oriental Motor7,5~18147.0
25~180165.0
Motore a velocità variabileOriental Motor7,5~18157.0
25~180175.0
 ProfilatoCopertura motorePortapuleggia
MaterialeAlluminioAlluminioAlluminio
Trattamento superficieAnodizzato trasparenteVerniceVernice

Specifiche

Codice componente H-B-L-Motore-Specifica cinghia-Selezione produttore motore-Numero di traverse
 
Potenza-Tensione-Specifica-Rapp. riduzione
riduttore
CVDSA 30E-100-1000-40-TA230-IM-25-WS-B-10
Prezzo corpo+Prezzo spec. motore, cinghia+Prezzo per saldatura traverse=Prezzo unitario
Codice componenteSelezione
altezza traversa H
Selezione
B
L
Incrementi di 5mm
MotoreSelezione produttore motore
I prezzi variano in base al produttore.
Numero di traverse
Specificabile in incrementi di 1
Potenza (W)Tensione (V)SpecificaRapp. riduz. riduttore
CVDSA
 
30E50
100
150
200
250
300
500~300040TA230
(Monofase)
IM (Motore a induzione)
SCM (Motore a velocità variabile)
7.5
18
50
100
9
25
60
120
12.5
30
75
150
15
36
90
180
A (Motore Panasonic)
B (Motore Oriental Motor)
Quando la specifica motore è SCM (Motore a velocità variabile), A (Motore Panasonic) non è applicabile.
5~100
* Numero di traverse ≤ Perimetro (2L+160)/50

Notare che il passo delle traverse è calcolato automaticamente dividendo il perimetro per il numero di traverse.
NV (Senza motore)NM (Senza motore)NH (Senza riduttore)R (Senza motore, riduttore)
CVDSB
 
30E50
100
150
200
250
300
500~300040TA230
(Monofase)
IM (Motore a induzione)
SCM (Motore a velocità variabile)
7.5
18
50
100
9
25
60
120
12.5
30
75
150
15
36
90
180
A (Motore Panasonic)
B (Motore Oriental Motor)
Quando la specifica motore è SCM (Motore a velocità variabile), A (Motore Panasonic) non è applicabile.
5~100
* Numero di traverse ≤ Perimetro (2L+160)/50

Notare che il passo delle traverse è calcolato automaticamente dividendo il perimetro per il numero di traverse.
NV (Senza motore)NM (Senza motore)NH (Senza riduttore)R (Senza motore, riduttore)

Collegare il motore in modo che la cinghia ruoti nella direzione di trasporto. Per lo schema di collegamento e i dettagli di motore e inverter, vedere da Qui in poi.
Per "Senza motore, riduttore", il passo dei fori di montaggio del motore varia a seconda della potenza nominale del motore. Consultare i dati tecnici sul sito Web di selezione dei trasportatori per i dettagli delle dimensioni.
Per "Senza motore, riduttore", l'unità viene spedita smontata. Il montaggio dell'unità secondo le istruzioni fornite è a cura del cliente. Visitare il sito di selezione dei trasportatori per le procedure di montaggio e i dettagli delle confezioni.
Il montaggio deve essere eseguito da due o più persone. Accertarsi di regolare nuovamente la deriva per l'uso inclinato. La mancata regolazione può provocare la deriva e la rottura della cinghia.
Quando il funzionamento si arresta con un pezzo sul trasportatore inclinato, la cinghia può ruotare in direzione inversa, provocando la caduta del pezzo. Per evitarlo, specificare nelle varianti un motore con freno elettromagnetico per il trasporto inclinato. Per i dettagli, vedere Qui.
Accertarsi di fissare il supporto con ancoraggi per l'uso del trasportatore inclinato.
Per l'uso inclinato, il gradiente del trasportatore non deve superare i 30°.
La cinghia può flettersi fino a circa 50mm sotto il suo stesso peso.
* Il passo delle traverse è determinato automaticamente in base al numero di passi specificato. Notare che i passi con decimali verranno considerati come dimensioni obiettivo.

Varianti

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
CVDSA30E-[50,​100,​150,​200,​250,​300]-[500-3000/5]-40-NV-[IM,​NM,​SCM]-[7.5,​9,​12.5,​15,​18,​25,​30,​36,​50,​60,​75,​90,​100,​120,​150,​180,​NH]-FS-[A,​B,​R]-[5-100/1]
CVDSA30E-[50,​100,​150,​200,​250,​300]-[500-3000/5]-40-TA230-[IM,​NM,​SCM]-[7.5,​9,​12.5,​15,​18,​25,​30,​36,​50,​60,​75,​90,​100,​120,​150,​180,​NH]-FS-[A,​B,​R]-[5-100/1]
CVDSB30E-[50,​100,​150,​200,​250,​300]-[500-3000/5]-40-NV-[IM,​NM,​SCM]-[7.5,​9,​12.5,​15,​18,​25,​30,​36,​50,​60,​75,​90,​100,​120,​150,​180,​NH]-HS-[B,​R]-[5-100/1]
CVDSB30E-[50,​100,​150,​200,​250,​300]-[500-3000/5]-40-TA230-[IM,​NM,​SCM]-[7.5,​9,​12.5,​15,​18,​25,​30,​36,​50,​60,​75,​90,​100,​120,​150,​180,​NH]-HS-[B,​R]-[5-100/1]
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
[B] Passo cinghia
(mm)
[L] Lunghezza di trasporto
(mm)
Potenza motore
(W)
Numero di guide
(pz.)
[TA] Tensione motore (Trifase) * Internazionale
(V)
Tensione motore (Senza motore) Tipo motore Rapp. riduz. riduttore Specifiche cinghia Selezione produttore motore

-

1 28 giorni 50 ~ 300500 ~ 3000405 ~ 100-[NV] Senza motore[IM] Motore a induzione / [NM] Senza motore / [SCM] Motore a velocità variabile7.5 / 9 / 12.5 / 15 / 18 / 25 / 30 / 36 / 50 / 60 / 75 / 90 / 100 / 120 / 150 / 180 / [NH] Senza riduttori-[A] Motore Panasonic / [B] Oriental Motor / [R] Senza riduttore motore

-

1 28 giorni 50 ~ 300500 ~ 3000405 ~ 100230-[IM] Motore a induzione / [NM] Senza motore / [SCM] Motore a velocità variabile7.5 / 9 / 12.5 / 15 / 18 / 25 / 30 / 36 / 50 / 60 / 75 / 90 / 100 / 120 / 150 / 180 / [NH] Senza riduttori-[A] Motore Panasonic / [B] Oriental Motor / [R] Senza riduttore motore

-

1 28 giorni 50 ~ 300500 ~ 3000405 ~ 100-[NV] Senza motore[IM] Motore a induzione / [NM] Senza motore / [SCM] Motore a velocità variabile7.5 / 9 / 12.5 / 15 / 18 / 25 / 30 / 36 / 50 / 60 / 75 / 90 / 100 / 120 / 150 / 180 / [NH] Senza riduttori[HS] Per resistente agli oli e requisiti igienici speciali - verde[B] Oriental Motor / [R] Senza riduttore motore

-

1 28 giorni 50 ~ 300500 ~ 3000405 ~ 100230-[IM] Motore a induzione / [NM] Senza motore / [SCM] Motore a velocità variabile7.5 / 9 / 12.5 / 15 / 18 / 25 / 30 / 36 / 50 / 60 / 75 / 90 / 100 / 120 / 150 / 180 / [NH] Senza riduttori[HS] Per resistente agli oli e requisiti igienici speciali - verde[B] Oriental Motor / [R] Senza riduttore motore

Loading...

  1. 1

Listino Prezzi

Codice componenteHBPrezzo corpo 1 ~ 2 pz.Prezzo unitario per saldatura traverse
(Prezzo corpo +)
L500~
600
L605~
700
L705~
800
L805~
900
L905~
1000
L1005~
1100
L1105~
1200
L1205~
1300
L1305~
1400
L1405~
1500
L1505~
1600
L1605~
1700
L1705~
1800
L1805~
1900
L1905~
2000
L2005~
2200
L2205~
2400
L2405~
2600
L2605~
2800
L2805~
3000
CVDSA
(Cinghia per alimenti, bianco)
30E50                     
100-                    
150--                   
200---                  
250----                 
300----                 
CVDSB
(Cinghia per alimenti resistente all'olio, verde)
30E50                     
100-                    
150--                   
200---                  
250----                 
300----                 
Per ordini superiori ai valori indicati, controllare con WOS.

Esempio di utilizzo

Informazioni di base

Driving Type Motorizzazione di testa Max. Mass of Conveyed Material(kg) 15 Belt Type Cinghia piana
With Meandering Prevention Crosspiece Pulegge bombate antideriva Max. Conveyance Speed(m/min) 37.7 Tail Roller Dia. D (Tail Transfer Part R)(mm) 50
Drive Roller Dia.(mm) 50 Reverse Switch Option Non fornito

Supporto tecnico