Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Potenza (W) | Motore | Rapporto di riduzione | A | |
Specifica | Produttore | |||
25W | Motore a induzione | Panasonic | 5~180 | 115.0 |
Oriental Motor | 5~18 | 117.0 | ||
25~180 | 127.5 | |||
Motore a velocità variabile | Oriental Motor | 5~18 | 127.0 | |
25~180 | 137.5 | |||
40W | Motore a induzione | Panasonic | 5~180 | 142.0 |
Oriental Motor | 5~18 | 147.0 | ||
25~180 | 165.0 | |||
Motore a velocità variabile | Oriental Motor | 5~18 | 157.0 | |
25~180 | 175.0 |
Profilato | Copertura motore | Portapuleggia | |
Materiale | Alluminio | Alluminio | Alluminio |
Trattamento superficie | Anodizzato trasparente | Vernice | Vernice |
Codice componente | - | B | - | L | - | Motore | - | Specifica cinghia | - | Selezione produttore motore | ||||||
Potenza | - | Tensione | - | Specifica | - | Rapp. riduzione riduttore | ||||||||||
CVGTBE | - | 160 | - | 880 | - | 25 | - | TA230 | - | IM | - | 120 | - | S | - | B |
Prezzo corpo | + | Prezzo spec. motore, cinghia | = | Prezzo unitario |
Codice componente | B Incrementi di 1mm | L Incrementi di 5mm | Motore | Specifica cinghia | Selezione produttore motore I prezzi variano in base al produttore. | |||||||
Potenza (W) | Tensione (V) | Specifica | Rapp. riduz. riduttore | |||||||||
CVGTBE | 80~300 | 265~3000 | 25 40 | TA230 (Monofase) | IM (Motore a induzione) SCM (Motore a velocità variabile) | 5 | 7.5 | 9 | 12.5 | 15 | S (Per scorrimento, verde) J (Senza cinghia) | A (Motore Panasonic) B (Motore Oriental Motor) Quando la specifica motore e SCM (Motore a velocita variabile), A (Motore Panasonic) non e applicabile. |
18 | 25 | 30 | 36 | 50 | ||||||||
60 | 75 | 90 | 100 | 120 | ||||||||
150 | 180 | |||||||||||
NV (Senza motore) | NM (Senza motore) | NH (Senza riduttore) | R (Senza motore, riduttore) |
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente
|
---|
CVGTBE-[80-300/1]-[265-3000/5]-[25,40]-NV-[IM,NM,SCM]-[5,7.5,9,12.5,15,18,25,30,36,50,60,75,90,100,120,150,180,NH]-[J,S]-[B,R] |
CVGTBE-[80-300/1]-[265-3000/5]-[25,40]-TA230-[IM,NM,SCM]-[5,7.5,9,12.5,15,18,25,30,36,50,60,75,90,100,120,150,180,NH]-[J,S]-[B,R] |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | [B] Passo cinghia (mm) | [L] Lunghezza di trasporto (mm) | Potenza motore (W) | [TA] Tensione motore (Trifase) * Internazionale (V) | Tensione motore (Senza motore) | Tipo motore | Rapp. riduz. riduttore | Specifiche cinghia | Selezione produttore motore | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 16 giorni | 80 ~ 300 | 265 ~ 3000 | 25 ~ 40 | - | [NV] Senza motore | [IM] Motore a induzione / [NM] Senza motore / [SCM] Motore a velocità variabile | 5 / 7.5 / 9 / 12.5 / 15 / 18 / 25 / 30 / 36 / 50 / 60 / 75 / 90 / 100 / 120 / 150 / 180 / [NH] Senza riduttori | [J] Senza cinghia / [S] Per scorrimento - verde | [B] Oriental Motor / [R] Senza riduttore motore | ||
- | 1 | 16 giorni | 80 ~ 300 | 265 ~ 3000 | 25 ~ 40 | 230 | - | [IM] Motore a induzione / [NM] Senza motore / [SCM] Motore a velocità variabile | 5 / 7.5 / 9 / 12.5 / 15 / 18 / 25 / 30 / 36 / 50 / 60 / 75 / 90 / 100 / 120 / 150 / 180 / [NH] Senza riduttori | [J] Senza cinghia / [S] Per scorrimento - verde | [B] Oriental Motor / [R] Senza riduttore motore |
Loading...
Codice componente | B | Prezzo corpo 1 ~ 2 pz. | |||||||||||||||||||||
L265~ 300 | L305~ 400 | L405~ 500 | L505~ 600 | L605~ 700 | L705~ 800 | L805~ 900 | L905~ 1000 | L1005~ 1100 | L1105~ 1200 | L1205~ 1300 | L1305~ 1400 | L1405~ 1500 | L1505~ 1600 | L1605~ 1700 | L1705~ 1800 | L1805~ 1900 | L1905~ 2000 | L2005 ~2250 | L2255~ 2500 | L2505~ 2750 | L2755~ 3000 | ||
CVGTBE | 80~100 | ||||||||||||||||||||||
110~150 | |||||||||||||||||||||||
160~200 | |||||||||||||||||||||||
210~250 | |||||||||||||||||||||||
260~300 |
Driving Type | Azionamento da riduttore multipista | Max. Mass of Conveyed Material(kg) | 15 | With Meandering Prevention Crosspiece | Pulegge bombate antideriva |
---|---|---|---|---|---|
Max. Conveyance Speed(m/min) | 64.8 | Tail Roller Dia. D (Tail Transfer Part R)(mm) | 50 | Drive Roller Dia.(mm) | 50 |
Reverse Switch Option | Non fornito |
Configura
Proprietà di base
[B] Passo cinghia(mm)
[L] Lunghezza di trasporto(mm)
Potenza motore(W)
[TA] Tensione motore (Trifase) * Internazionale(V)
Tensione motore (Senza motore)
Tipo motore
Rapp. riduz. riduttore
Specifiche cinghia
Selezione produttore motore
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
! Accertarsi di selezionare un costruttore di motori.
! Quando si seleziona Variante per supporti, [NA] o [WA], accertarsi di specificare un valore per Altezza supporto [H] e Larghezza supporto [P], [PN].