Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Potenza (W) | Motore | Rapporto di riduzione | A | |
Specifica | Produttore | |||
6W | Motore a induzione | Panasonic | 12,5~25 | 101.0 |
30~180 | 108.0 | |||
Oriental Motor | 12,5~25 | 105.0 | ||
30~180 | 115.0 | |||
Motore a velocita variabile | Oriental Motor | 12,5~25 | 115.0 | |
30~180 | 125.0 |
Profilato | Copertura motore | Copertura motore | Porta- puleggia | |
Materiale | Alluminio | Acciaio | EN 1.0330 Equiv. | EN 1.0330 Equiv. |
Trattamento superficie | Anodizzato trasparente | Vernice | Vernice | Vernice |
Codice componente | - | B | - | L | - | Motore | - | Specifica cinghia | - | Selezione produttore motore | ||||||
Potenza | - | Tensione | - | Specifica | - | Rapp. riduzione riduttore | ||||||||||
CVSTRE | - | 10 | - | 1000 | - | 6 | - | TA230 | - | IM | - | 25 | - | H | - | B |
Prezzo corpo | + | Prezzo con motore | + | Prezzo spec. cinghia | = | Prezzo unitario |
Codice componente | Selezione B | L Incrementi di 5mm | Motore | Specifica cinghia | Selezione produttore motore I prezzi variano in base al produttore. | |||||||
Potenza (W) | Tensione (V) | Specifica | Rapp. riduz. riduttore | |||||||||
CVSTRE | 10 20 | 330~2000 | 6 | TA230 (Monofase) | IM (Motore a induzione) SCM (Motore a velocità variabile) | 12.5 36 100 | 15 50 120 | 18 60 150 | 25 75 180 | 30 90 | H (Usi generici, traslucido) S (Per scorrimento, verde) J (Senza cinghia) | A (Motore Panasonic) B (Motore Oriental Motor) Quando la specifica motore e SCM (Motore a velocita variabile), A (Motore Panasonic) non e applicabile. |
NV (Senza motore) | NM (Senza motore) | NH (Senza riduttore) | R (Senza motore, riduttore) |
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente
|
---|
CVSTRE-[10,20]-[330-2000/5]-6-NV-[IM,NM,SCM]-[12.5,15,18,25,30,36,50,60,75,90,100,120,150,180,NH]-[H,J,S]-[B,R] |
CVSTRE-[10,20]-[330-2000/5]-6-TA230-[IM,NM,SCM]-[12.5,15,18,25,30,36,50,60,75,90,100,120,150,180,NH]-[H,J,S]-[B,R] |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | [B] Passo cinghia (mm) | [L] Lunghezza di trasporto (mm) | Potenza motore (W) | [TA] Tensione motore (Trifase) * Internazionale (V) | Tensione motore (Senza motore) | Tipo motore | Rapp. riduz. riduttore | Specifiche cinghia | Selezione produttore motore | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 16 giorni | 10 ~ 20 | 330 ~ 2000 | 6 | - | [NV] Senza motore | [IM] Motore a induzione / [NM] Senza motore / [SCM] Motore a velocità variabile | 12.5 / 15 / 18 / 25 / 30 / 36 / 50 / 60 / 75 / 90 / 100 / 120 / 150 / 180 / [NH] Senza riduttori | [H] Usi generici - traslucido / [J] Senza cinghia / [S] Per scorrimento - verde | [B] Oriental Motor / [R] Senza riduttore motore | ||
- | 1 | 16 giorni | 10 ~ 20 | 330 ~ 2000 | 6 | 230 | - | [IM] Motore a induzione / [NM] Senza motore / [SCM] Motore a velocità variabile | 12.5 / 15 / 18 / 25 / 30 / 36 / 50 / 60 / 75 / 90 / 100 / 120 / 150 / 180 / [NH] Senza riduttori | [H] Usi generici - traslucido / [J] Senza cinghia / [S] Per scorrimento - verde | [B] Oriental Motor / [R] Senza riduttore motore |
Loading...
Codice componente | B | Prezzo corpo 1 ~ 2 pz. | ||||||||||||||||
L330~ 400 | L405~ 500 | L505~ 600 | L605~ 700 | L705~ 800 | L805~ 900 | L905~ 1000 | L1005~ 1100 | L1105~ 1200 | L1205~ 1300 | L1305~ 1400 | L1405~ 1500 | L1505~ 1600 | L1605~ 1700 | L1705~ 1800 | L1805~ 1900 | L1905~ 2000 | ||
CVSTRE | 10 | |||||||||||||||||
20 |
Driving Type | Azionamento centrale | Max. Mass of Conveyed Material(kg) | 10 | With Meandering Prevention Crosspiece | Pulegge bombate antideriva |
---|---|---|---|---|---|
Feature | Tipo stretto | Max. Conveyance Speed(m/min) | 14.4 | Tail Roller Dia. D (Tail Transfer Part R)(mm) | 19 |
Drive Roller Dia.(mm) | 19 | Reverse Switch Option | Non fornito |
Configura
Proprietà di base
[B] Passo cinghia(mm)
[L] Lunghezza di trasporto(mm)
Potenza motore(W)
[TA] Tensione motore (Trifase) * Internazionale(V)
Tensione motore (Senza motore)
Tipo motore
Rapp. riduz. riduttore
Specifiche cinghia
Selezione produttore motore
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
! Accertarsi di selezionare un costruttore di motori.