Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Potenza (W) | Motore | Rapporto di riduzione | A | |
Specifiche | Produttore | |||
25 W | Motore a velocità costante | Panasonic | 5 to 180 | 115,0 |
Oriental | 5 to 18 | 117,0 | ||
25 to 180 | 127,5 | |||
Motore a velocità variabile | ||||
Oriental | 5 to 18 | 127,0 | ||
25 to 180 | 137,5 | |||
40 W | Motore a velocità costante | Panasonic | 5 to 180 | 142,0 |
Oriental | 5 to 18 | 147,0 | ||
25 to 180 | 165,0 | |||
Motore a velocità variabile | ||||
Oriental | 5 to 18 | 157,0 | ||
25 to 180 | 175,0 |
Potenza (W) | Motore | Rapporto di riduzione | A | |
Specifiche | Produttore | |||
60 W | Motore a velocità costante | Panasonic | 5 to 180 | 180,0 |
Oriental | 5 to 180 | 185,0 | ||
Motore a velocità variabile | ||||
Oriental | 5 to 180 | 215,0 | ||
90 W | Motore a velocità costante | Panasonic | 5 to 180 | 195,0 |
Oriental | 5 to 180 | 200,0 | ||
Motore a velocità variabile | ||||
Oriental | 5 to 180 | 230,0 |
Riduttore Rapporto di riduzione | Velocità cinghia (m/min) | |
50Hz | 60Hz | |
5 | 47,1 | 56,5 |
7,5 | 31,4 | 37,7 |
9 | 26,2 | 31,4 |
12,5 | 18,8 | 22,6 |
15 | 15,7 | 18,8 |
18 | 13,1 | 15,7 |
25 | 9,4 | 11,3 |
30 | 7,9 | 9,4 |
36 | 6,5 | 7,9 |
50 | 4,7 | 5,7 |
60 | 3,9 | 4,7 |
75 | 3,1 | 3,8 |
90 | 2,6 | 3,1 |
100 | 2,4 | 2,8 |
120 | 2,0 | 2,4 |
150 | 1,6 | 1,9 |
180 | 1,3 | 1,6 |
Profilato | Copertura motore | Supporto puleggia | |
Materiale | Alluminio | Alluminio | Alluminio |
Trattamento superficie | Anodizzazione trasparente | Verniciatura | Verniciatura |
Codice componente | — | B | — | L | — | Potenza | — | Cinghia Specifiche | — | Produttore motore Selezione | ( | — | Varianti | ) | ||||||||
Potenza | — | Tensione | — | Specifiche | — | Riduttore Rapporto di riduzione | ||||||||||||||||
GVFNE | — | 230 | — | 1500 | — | 25 | — | TA230 | — | IM | — | 36 | — | D | — | A | ( | — | MP · FYA · FYB · SCB · NA · WA ) |
Codice componente | B Incrementi di 10 mm | L Incrementi di 5 mm | Motore | Specifiche cinghia | Selezione produttore motore I prezzi variano in base al produttore. | ||||||||
Potenza (W) | Tensione (V) | Specifiche | Rapporto di riduzione riduttore | ||||||||||
GVFNE | 50 to 300 | 320 to 2000 | 25 40 60 90 | TA230 (monofase)* | IM (Motore a velocità costante) SCM (Motore a velocità variabile) |
| H (Uso generico, verde) W (Uso generico, bianco) G (Per scorrimento, verde) S (Per scorrimento, bianco) D (Per trasporto di componenti elettronici, nero) F (Per trasporto di alimenti, bianco) N (Non adesivo, bianco) J (Senza cinghia) | A (Motore Panasonic) B (Motore Oriental) Quando la specifica motore è SCM (Motore a velocità variabile), A (Motore Panasonic) non è applicabile. | |||||
NV (Senza motore) | NM (Senza motore) | NH (Senza riduttore) | R (Senza motore, riduttore) |
Larghezza cinghia B (mm) | Distanza tra le pulegge L (mm) | |||
500 | 1000 | 1500 | 2000 | |
100 | 7,8 | 9,3 | 10,9 | 12,4 |
200 | 10,2 | 12,3 | 14,3 | 16,3 |
300 | 12,7 | 15,2 | 17,7 | 20,2 |
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente
|
---|
GVFNE-[50-300/10]-[320-2000/5]-[25,40,60,90]-NV-[IM,NM,SCM]-[5,7.5,9,12.5,15,18,25,30,36,50,60,75,90,100,120,150,180,NH]-[D,F,G,H,J,N,S,W]-[B,R] |
GVFNE-[50-300/10]-[320-2000/5]-[25,40,60,90]-TA230-[IM,NM,SCM]-[5,7.5,9,12.5,15,18,25,30,36,50,60,75,90,100,120,150,180,NH]-[D,F,G,H,J,N,S,W]-[B,R] |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | [B] Passo cinghia (mm) | [L] Lunghezza di trasporto (mm) | Potenza motore (W) | [TA] Tensione motore (Trifase) (V) | Tensione motore (Senza motore) | Tipo motore | Rapp. riduz. riduttore | Specifiche cinghia | Selezione produttore motore | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 16 giorni | 50 ~ 300 | 320 ~ 2000 | 25 ~ 90 | - | [NV] Senza motore | [IM] Motore a velocità costante / [NM] Senza motore / [SCM] Motore a velocità variabile | 5 / 7.5 / 9 / 12.5 / 15 / 18 / 25 / 30 / 36 / 50 / 60 / 75 / 90 / 100 / 120 / 150 / 180 / [NH] Nessun ingranaggio | [D] Per trasferimento di parti elettroniche / [F] Per trasporto di alimenti - bianco / [G] Per scorrimento - verde / [H] Uso generico - verde / [J] Senza cinghia / [N] Non adesivo - bianco / [S] Per scorrimento - bianco / [W] Uso generico - bianco | [B] Oriental Motor / [R] Senza riduttore motore | ||
- | 1 | 16 giorni | 50 ~ 300 | 320 ~ 2000 | 25 ~ 90 | 230 | - | [IM] Motore a velocità costante / [NM] Senza motore / [SCM] Motore a velocità variabile | 5 / 7.5 / 9 / 12.5 / 15 / 18 / 25 / 30 / 36 / 50 / 60 / 75 / 90 / 100 / 120 / 150 / 180 / [NH] Nessun ingranaggio | [D] Per trasferimento di parti elettroniche / [F] Per trasporto di alimenti - bianco / [G] Per scorrimento - verde / [H] Uso generico - verde / [J] Senza cinghia / [N] Non adesivo - bianco / [S] Per scorrimento - bianco / [W] Uso generico - bianco | [B] Oriental Motor / [R] Senza riduttore motore |
Loading...
Codice componente | B | Misure disponibili | ||||||||||||||||
L320 - 400 | L405 - 500 | L505 - 600 | L605 - 700 | L705 - 800 | L805 - 900 | L905 - 1000 | L1005 - 1100 | L1105 - 1200 | L1205 - 1300 | L1305 - 1400 | L1405 - 1500 | L1505 - 1600 | L1605 - 1700 | L1705 - 1800 | L1805 - 1900 | L1905 - 2000 | ||
GVFNE | 50 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
60 - 100 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
110 - 150 | — | — | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
160 - 200 | — | — | — | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
210 - 250 | — | — | — | — | — | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
260 - 300 | — | — | — | — | — | — | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
Driving Type | Azionamento centrale | Max. Mass of Conveyed Material(kg) | 15 | Belt Type | Cinghia piana |
---|---|---|---|---|---|
With Meandering Prevention Crosspiece | Pulegge bombate antideriva | Feature | Cinghia intera | Tail Roller Dia. D (Tail Transfer Part R)(mm) | 30 |
Drive Roller Dia.(mm) | 30 | Reverse Switch Option | Non fornito |
Configura
Proprietà di base
[B] Passo cinghia(mm)
[L] Lunghezza di trasporto(mm)
Potenza motore(W)
[TA] Tensione motore (Trifase)(V)
Tensione motore (Senza motore)
Tipo motore
Rapp. riduz. riduttore
Specifiche cinghia
Selezione produttore motore
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali