Dedicated Crimp Terminal Manual Tools (MTR-TOOL-NN)

Dedicated Crimp Terminal Manual Tools (MTR-TOOL-NN)

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

Adatto per la crimpatura di terminali a crimpare nudi della serie MTR con una sezione di cavo da 1,25 a 5,5 mm2.

● Crimping of MTR series bare crimp terminal is possible.
● MTR series wire size 1.25 – 5.5 mm2 is supported.


· This is a die separation model tool and is not intended for calibration.
· Crimp count guideline 5000 times or less.
· It cannot be repaired. Please understand.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

MTR-TOOL-NN

Specifiche

Dedicated Crimp Terminal Manual Tools (MTR-TOOL-NN):Related Image

Più Informazioni

Specifications
Size (Total Length)
260mm
Weight546g
Codice componente
MTR-TOOL-NN
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

89.56 €

1 5 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Applicable Type Stripped Crimp Terminal Terminal Shape Round / Y-Model / Bar-Model / Ring-shaped Terminal Size(mm2) 1.25 ~ 5.5
Product Classification Crimping Tool

Si trova sulla pagina di Dedicated Crimp Terminal Manual Tools (MTR-TOOL-NN), il codice articolo è il seguente: MTR-TOOL-NN.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto MTR-TOOL-NN.

Supporto tecnico