Scatola serie R tipo con vite a 4 punti serie RSDX

Tipo con vite a 4 punti serie R

Tipo con vite a 4 pezzi serie R
● Ogni superficie può essere dotata di filettatura interna.
· Il prodotto standard non include la saldatura della rotaia DIN.· Il sottostrato (lamina di fosfato di ferro) non è antiruggine.
La ruggine può formarsi in breve tempo a seconda dell’ambiente in cui questo prodotto è immagazzinato; quindi applicare rapidamente un rivestimento di finitura.
Scatola serie R tipo con vite a 4 punti serie RSDX: Immagine correlataScatola serie R tipo con vite a 4 punti serie RSDX: Immagine correlata

 

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

RSDX-[50-400/10]-[50-400/10]-[40-120/10]-[B,​E,​G,​K,​S,​W]

Tabella delle specifiche

Scatola serie R tipo con vite a 4 punti serie RSDX: Immagine correlata
Scatola serie R tipo con vite a 4 punti serie RSDX: Immagine correlata
Dichiarazione sui tempi di consegna
I giorni lavorativi per questo prodotto non includono i fine settimana o i giorni festivi.
Controlla il nostro WOS (Web Order System, sistema di ordinazione web) per informazioni sulla data di spedizione.
 
Scatola serie R tipo con vite a 4 punti serie RSDX: Immagine correlata
 
DW
H
¥ Prezzo unitario normale
50–90100–150160–200210–250260–300310–350360–400
4050–90

100–140

150–200

210–300

310–400

5050–90

100–140

150–200

210–300

310–400

6050–90

100–140

150–200

210–300

310–400

7050–90

100–140

150–200

210–300

310–400

8050–90

100–140

150–200

210–300

310–400

9050–90

100–140

150–200

210–300

310–400

10050–90

100–140

150–200

210–300

310–400

11050–90

100–140

150–200

210–300

310–400

12050–90

100–140

150–200

210–300

310–400

Specifiche di base

Scatola serie R tipo con vite a 4 punti serie RSDX: Immagine correlata
* Il servizio di foratura è disponibile dal 13 settembre.
I servizi di quotazione sono offerti solo per i servizi di web design.
    Vedere qui per i dettagli ▽ Accedi qui ▽
      
 Serie di scatole
 RSDX
Intervallo delle dimensioniL/A da 50 a 200 mmL/A da 210 a 400 mm
La dimensione P è liberaLa dimensione P è libera
MaterialeSPCCSPHC
Spessore piastraPorta/corpo principale 1,2 mmPorta/corpo principale 1,6 mm
Staffa aperta/chiusaVite a testa tonda M4 × 8
Scatola serie R tipo con vite a 4 punti serie RSDX: Immagine correlata
Dichiarazione sui tempi di consegna
I giorni lavorativi per questo prodotto non includono i fine settimana o i giorni festivi.Vedere >> pagina 6374 per dettagli sulla data di spedizione.
Articolo non a magazzino
Utilizzare il tipo grande quando L o A è 210 mm o maggiore.
L'unità della specifica per le dimensioni della serie RSDX è in incrementi di 10 mm per L, A e P.
Sconto
Da 10 a 29 unità
5%
Da 30 a 49 unità
10%
50 unità e oltre
15%
Stesso sconto se forato.
 
· Se presenta un sottostrato, il sigillo viene spedito nello stesso imballo.
· Il sottostrato (lamina di fosfato di ferro) non è antiruggine.
La ruggine può formarsi in breve tempo a seconda dell’ambiente in cui questo prodotto è immagazzinato; quindi applicare rapidamente un rivestimento di finitura.
Intervallo di corrispondenza delle dimensioniUnità della specifica
L (larghezza)50–400 mm10 mm
A (altezza)50–400 mm10 mm
P (profondità)40–120 mm10 mm

 
  
    
 
Codice componente
RSDX-[50-400/10]-[50-400/10]-[40-120/10]-[B,​E,​G,​K,​S,​W]
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHS

-

1 8 giorni 10

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale Iron Funzione di protezione (resistenza ambientale) N/A Piastra intermedia Option
Installazione Indoor Locked Models Fissato con vite a 4 punti

Supporto tecnico