Cable Connector (Heat Resistant)

Cable Connector (Heat Resistant)

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

Cavo resistente al calore che può essere utilizzato in un'ampia gamma di temperature, da -40°C a 150°C. È realizzato in nylon e ha l'effetto di resistere al calore a livello di materiale.
  • Heat-Resistant

● It is a heat-resistant cable gland that is capable of supporting a wide range of temperature from -40°C to 150°C.
● It can also be mounted on unthreaded panels by using the supplied lock nut.
● It is IP68 protective structure compliant.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Specifiche

Cable Connector (Heat Resistant):Related Image
ModelNo.ColorApplicable Electric Wire
Diameter (mm)
SWABCDWeight
(g)
Mounting ScrewMounting Hole Diameter
(mm)
Compatible Plate Thickness
CRMPRM12-3053GN
(Green)
Ø3 ~ 5.31921916.657M12 (P = 1.5)12.0 ~ 12.32.5mm or less
M12-4578Ø4.5 ~ 7.8
M16-60100Ø6 ~ 102224.510195.511.5M16 (P = 1.5)16.0 ~ 16.3
M20-70120Ø7 ~ 122427152014M20 (P = 1.5)20.0 ~ 20.37mm or less
M20-90140Ø9 ~ 1427301021.2183mm or less
M25-140180Ø14 ~ 1833362528M25 (P = 1.5)25.0 ~ 25.4
M32-180250Ø18 ~ 25414611286.345M32 (P = 1.5)32.0 ~ 32.44mm or less

Più Informazioni

Cable Connector (Heat Resistant):Related Image

Cable Connector (Heat Resistant):Related Image

Specifications
Material46 Nylon (Body, Claw, Lock Nut, Seal Nut) UL94V-2
Silicone (Washer, Seal)
Protective StructureIP68
Operating Temperature Range-40 ~ 150°C
ColorGreen
Codice componente
CRMPR-M12-3053-GN
CRMPR-M12-4578-GN
CRMPR-M16-60100-GN
CRMPR-M20-70120-GN
CRMPR-M20-90140-GN
CRMPR-M25-140180-GN
CRMPR-M32-180250-GN
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSApplicable Electric Wire Diameter
(mm)
Mounting Screw Mounting Bore Diameter
(mm)

7.30 €

1 5 giorni 10Ø 3 ~ 5.3M12 (P = 1.5)12 ~ 12.3

7.30 €

1 5 giorni 10Ø 4.5 ~ 7.8M12 (P = 1.5)12 ~ 12.3

7.83 €

1 5 giorni 10Ø 6 ~ 10M16 (P = 1.5)16 ~ 16.3

9.03 €

1 5 giorni 10Ø 7 ~ 12M20 (P = 1.5)20 ~ 20.3

9.63 €

1 5 giorni 10Ø 9 ~ 14M20 (P = 1.5)20 ~ 20.3

13.54 €

1 5 giorni 10Ø 14 ~ 18M25 (P = 1.5)25 ~ 25.4

19.42 €

1 5 giorni 10Ø 18 ~ 25M32 (P = 1.5)32 ~ 32.4

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Material (Main Body) 46 Nylon Operating Temperature Range(°C) -40 ~ 150 Color Green

Supporto tecnico