MIL Connector Press-Fitting Tool for Discrete Wires

MIL Connector Press-Fitting Tool for Discrete Wires

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

Loose Wire Crimping Dedicated tools

● It is a manual pressure welding tool for the pressure weld female connector for loose wires.
Ultra-compact and lightweight (about 180 g) model that can be carried around, it is suitable for work offsite.


● Applicable Wire Size: AWG24 – 28
Dimensions: (W) 25 x (L) 100 x (H) 80 mm
Weight: Approx. 180 g


· Do not process using pliers and the like instead of the dedicated tool, as it may cause disconnection or dropout.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

XY2B-7006

Specifiche

MIL Connector Press-Fitting Tool for Discrete Wires:Related Image

ModelWeight g
XY2B-7006143.7

Più Informazioni

MIL Connector Press-Fitting Tool for Discrete Wires:Related Image
Codice componente
XY2B-7006
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

89.34 €

1 6 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Applicable Type MIL Connector Product Classification Pressure Contact Tool

Si trova sulla pagina di MIL Connector Press-Fitting Tool for Discrete Wires, il codice articolo è il seguente: XY2B-7006.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto XY2B-7006.

Supporto tecnico