Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Modello | Misura cavo compatibile |
HIF3-2022SC | AWG20 ~ 22, 0,5 mm2 ~ 0,3 mm2 |
HIF3-2226SCA | AWG22 ~ 26, 0,3 mm2 ~ 0,15 mm2 |
HIF3-2428SCA | AWG24 ~ 28, 0,2 mm2 ~ 0,08 mm2 |
Modello | Cavo compatibile | Materiali | Specifiche | Pinza crimpatrice dedicata | Peso g |
HIF3-2022SC | AWG20 to 22 | Bronzo fosforoso | Terminale sciolto placcato oro su tutta la superficie | HIF3-TA2022HC | 0,1 o inferiore |
HIF3-2226SCA | AWG22 to 26 | Terminale sciolto parzialmente placcato oro | HIF3-T2226HC | 0,1 o inferiore | |
HIF3-2428SCA | AWG24 to 28 | Terminale sciolto parzialmente placcato oro | HIF3-TA2428HC | 0,1 o inferiore |
Codice componente
|
---|
HIF3-2022SC |
HIF3-2226SCA |
HIF3-2428SCA |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Numero di pz. inclusi per conf. | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Compatible Wire AWG Size | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
19.07 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 5 giorni | 10 | 20 | |
13.69 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 5 giorni | 10 | 22 | |
19.68 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 5 giorni | 10 | 24 |
Loading...
Connector series initials | M / N / O | M·N·O | MIL | Applicable pin/contact | Female (Socket) |
---|---|---|---|---|---|
Protection function (environmentally resistant) | N/A | Representative Standard | UL |
Configura
Proprietà di base
Compatible Wire AWG Size
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali