Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Numero modello | Tipo | Intervallo cavi elettrici applicabili | Utensile applicabile |
1561TL | Femmina (Presa) | AWG 24 ~ 18 (0,2 ~ 0,75 mm2) | JHTR1719C |
1855TL | AWG 28 ~ 22 (0,08 ~ 0,3 mm2) | JHTR2262A (AWG26 to 22) JHTR2262J (AWG28 to 26) | |
1560TL | Maschio (Pin) | AWG 24 ~ 18 (0,2 ~ 0,75 mm2) | JHTR1719C |
1854TL | AWG 28 ~ 22 (0,08 ~ 0,3 mm2) | JHTR2262A (AWG26 to 22) JHTR2262J (AWG28 to 26) |
Intervallo cavi elettrici applicabili | AWG 28 ~ 18 (0,08 ~ 0,75 mm2) |
Esterno dell’isolamento del cavo elettrico compatibile | ⌀1.1 to ⌀3.1 mm |
Codice componente
|
---|
1560TL |
1561TL |
1854TL |
1855TL |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Numero di pz. inclusi per conf. | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Compatible Wire AWG Size | Contact Shape | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7.44 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 5 giorni | 24 to 18 | Maschio | |
8.86 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 5 giorni | 24 to 18 | Femmina | |
8.86 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 5 giorni | 28 to 22 | Maschio | |
8.86 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 5 giorni | 28 to 22 | Femmina |
Loading...
Caratteristiche
● Un connettore compatto in nylon ad alta densità con un passo di 3,68 mm e ampiamente utilizzato in una varietà di apparecchiature, come i dispositivi FA.Specifiche
Articolo | Contenuto |
---|---|
Tensione nominale massima | 250 V (MAX) |
Corrente nominale massima | 5 A |
Tensione di tenuta | 1.500 VCA/1 minuto |
Resistenza di isolamento | 1.000 MΩ o superiore |
Resistenza di contatto | 10 mΩ o inferiore |
Intervallo cavi elettrici applicabili | AWG28 ~ 18 (0,08 ~ 0,75 mm²) |
Diametro esterno dell’isolamento del cavo elettrico adatto | ⌀1.1 to ⌀3.1 mm |
Gamma di temperature di esercizio | -40°C to +105°C |
Materiale
Articolo | Materiale |
---|---|
Alloggiamento | Nylon 66 (UL94V-2) |
Colore alloggiamento | Colore bianco |
Contatto a crimpare | Base in ottone/rame stagnato |
Informazioni sull’accoppiamento
Connector series initials | Numero | Number | 1625 | Protection function (environmentally resistant) | N/A |
---|---|---|---|---|---|
Insulation Coating OD(mm) | 1.1 to 3.1 |
Configura
Proprietà di base
Compatible Wire AWG Size
Contact Shape
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali