Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
1 confezione
Confezione da 100 pezzi
Numero modello | Tipo |
LLM-01T-P1.3ES | Maschio (Pin) |
LLF-01T-P1.3ES | Femmina (Presa) |
Specifiche
Articolo | Contenuto |
Intervallo cavi elettrici applicabili | AWG 26 ~ 20 (0,13 ~ 0,5 mm2) |
Esterno dell’isolamento del cavo elettrico compatibile | 1.3 to 2.7 mm |
Codice componente
|
---|
LLF-01T-P1.3ES |
LLM-01T-P1.3ES |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Numero di pz. inclusi per conf. | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Contact Shape | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7.14 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 5 giorni | 10 | Femmina | |
7.14 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 5 giorni | 10 | Maschio |
Loading...
Caratteristiche
● Connettori per relè in nylon compatti ad alta densità, ampiamente utilizzati nei dispositivi FA, ecc.Specifiche
Articolo | Contenuto | |
---|---|---|
Tensione nominale | 300 V AC / VDC (MAX) | |
Corrente nominale | 5 A (MAX)* | |
Tensione di tenuta | 1.500 VCA (1 minuto) | |
Resistenza di isolamento | 1.000 MΩ o superiore | |
Resistenza di contatto | Iniziale | 7 mΩ o inferiore |
Dopo i test ambientali | 10 mΩ o inferiore | |
Intervallo cavi elettrici applicabili | AWG26 ~ 20 (0,13 ~ 0,5 mm2) | |
Diametro esterno dell’isolamento del cavo elettrico adatto | 1.3 to 2.7 mm | |
Gamma di temperature di esercizio | -25 to 90°C | |
Spessore pannello compatibile | 0.8 to 2.0 mm |
Unità corrente (A) | ||||
---|---|---|---|---|
Numero di conduttori | Misura cavo elettrico (AWG) | |||
# 20 | # 22 | # 24 | # 26 | |
2 | 5 | 4 | 3 | |
4 | ||||
6 | 4 | 3 | 3 | 3 |
12 | 3 | 2 | ||
15 |
Materiale
Articolo | Materiale |
---|---|
Alloggiamento | Nylon 6 (UL94V-0) |
Colore alloggiamento | Colore bianco |
Contatto a crimpare | Bronzo fosforoso/stagnato |
Esempio di combinazione
Informazioni sull’accoppiamento
Connector series initials | D / E / F | D· E· F | EL | Protection function (environmentally resistant) | N/A |
---|---|---|---|---|---|
Compatible Wire AWG Size | 26 to 20 | Insulation Coating OD(mm) | 1.3 to 2.7 |
Configura
Proprietà di base
Contact Shape
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali