Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Model Number | Screw Size | Size (Tolerance ±0.2) | A Part Compatible Tube | Weight (g) | |||||
M | Pitch | B | C | D | E | F | |||
BCD2.5 | M5 | 0.8 | 5 | 2.4 | 14 | 7 | 5 | KSN2.5 | 2.4 |
BCD3 | M5 | 0.8 | 6.5 | 2.9 | 15 | 7 | 5 | KSN3 | 3.2 |
BCD4 | M6 | 0.75 | 8 | 3.6 | 14 | 7 | 5 | KSN4 | 3 |
BCD5 | M8 | 1 | 10 | 4.8 | 17 | 7 | 8 | KSN5 | 6 |
BCD6 | M8 | 1 | 10 | 5.8 | 17 | 7 | 8 | KSN6 | 4.5 |
BCD7 | M10 | 1 | 11 | 6.8 | 17 | 7 | 8 | KSN7 | 6.4 |
BCD8 | M12 | 1 | 13 | 7.8 | 17 | 8 | 8 | KSN8 | 8.5 |
BCD9.5 | M14 | 1 | 17 | 9.4 | 20 | 11 | 8 | KSN9.5 | 18.5 |
BCD12.7 | M16 | 1.5 | 19 | 12.6 | 25 | 13 | 10 | KSN12.7 | 19.1 |
BCD15.8 | M20 | 1.5 | 24 | 15.6 | 25 | 13 | 10 | KSN15.8 | 20.8 |
Codice componente
|
---|
BCD2.5 |
BCD3 |
BCD4 |
BCD5 |
BCD6 |
BCD7 |
BCD8 |
BCD9.5 |
BCD12.7 |
BCD15.8 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Screw Size | Suitable Tube | |
---|---|---|---|---|---|---|
6.40 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | M5 Pitch: 0.8 | KSN2.5 | |
4.25 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | M5 Pitch: 0.8 | KSN3 | |
6.03 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | M6 Pitch: 0.75 | KSN4 | |
4.25 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | M8 Pitch: 1 | KSN5 | |
6.40 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | M8 Pitch: 1 | KSN6 | |
4.64 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | M10 Pitch: 1 | KSN7 | |
7.57 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | M12 Pitch: 1 | KSN8 | |
6.46 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | M14 Pitch:1 | KSN9.5 | |
8.96 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | M16 Pitch: 1.5 | KSN12.7 | |
15.10 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | M20 Pitch: 1.5 | KSN15.8 |
Loading...
Material | Brass Surface Finish Nickel-plated |
---|
Configura
Proprietà di base
Screw Size
Suitable Tube
Attributi opzionali