Cable Clip (Nylon / Economical)【100 Pezzi per confezione】

Cable Clip (Nylon / Economical)

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • Sconto volumi elevati
[Specifiche] Un serracavo economico in nylon - Disponibile in 12 misure diverse, può fissare fasci di cavi da ø3,2 a ø36,7 mm.

● Low cost nylon cable clip produced overseas.
● There are 12 different sizes available, able to fix cable bundles of Ø 3.2 to Ø 36.7 mm.
* Nylon 66 discolors to a yellowish color over time.

* The appearance and specifications are subject to change without notice.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Specifiche

Cable Clip (Nylon / Economical):Related Image

1 Pack Unit 100-piece Pack
Model NumberØABCDWeight
(g / Piece)

Inner Diameter
When Fixed 

UC-04.889.63.30.5

3.1

UC-0.59.25.3

5.0

UC-15.110.4106.80.7

6.4

UC-1.5511.28.4

7.9

UC-212.512.310.81

9.5

UC-314.812.213.8

12.7

UC-415.812.417.41.5

15.8

UC-54.81811.819.91.8

19.4

UC-65211227.22

25.4

UC-6.54.82612.630.63

27.5

UC-74.71233.82.5

31.8

UC-94.827.812.541.93.5

36.7

●For the latest information regarding standard unit price, quantity slide unit price, shipment days, etc., refer to the Misumi VONA e-catalog.
●Depending on the quantity of your order, delivery time may require an estimate.

Più Informazioni

Cable Clip (Nylon / Economical):Related Image

Specifications
Material66 Nylon
Operating Temperature Range-40°C ~ +85°C
ColorWhite
UL Flame Retardance Grade
(Main Raw Material)
UL94V-2
Codice componente
UC-0
UC-2
UC-3
UC-5
UC-6
UC-6.5
UC-9
Codice componente
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Inner Diameter (When Fixed)
(φmm)

4.84 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 5 giorni 3.1

6.98 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 5 giorni 9.5

8.87 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 5 giorni 12.7

15.41 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 5 giorni 19.4

16.65 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 5 giorni 25.4

23.67 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 5 giorni 27.5

24.50 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 5 giorni 36.7

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Material 66 Nylon Operating Temperature Range(°C) -40 ~ 85 Color White
Anchoring Method Screw Mounting Quantity / Pack(Pcs.) 100

Supporto tecnico