Scatola di controllo piccola tipo impermeabile (tipo di copertura) (Codici componente)

  • Sconto volumi elevati
Possono essere attaccate parti come gli interruttori, rendendolo ideale come scatola di controllo.

● Il coperchio superiore è fissato con viti (4 viti).
● Base di montaggio inclusa.
● Soddisfa lo standard TÜV.

MaterialeCoperchio superioreABS (AG: WHITE GRAY)
Policarbonato (AT: trasparente)
CorpoABS (bianco grigio)
GuarnizioneSchiuma in poliuretano
Viti per coperturaNylon*
Montaggio su baseAcciaio (SGCC)
StaffaAcciaio inox (SUS304)
Livello di protezioneIP66
Gamma di temperature di esercizioDa -40 °C a +80 °C
Spessore medio4 mm
Grado ritardante di fiammaABS UL94-HB
Policarbonato UL94-V0
* Le viti del coperchio per A*-0816/-0816-S sono in acciaio inox.

[Bolle d'aria nella copertura superiore]
Si possono vedere delle bolle d'aria nella copertura superiore trasparente. Ciò non pregiudica la resistenza della copertura.
La copertura è in buone condizioni purché non siano presenti più di 4 bolle d'aria di dimensioni inferiori a 5 mm.

 

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Tabella delle specifiche

Scatola di controllo piccola tipo impermeabile (con copertura): Immagine correlata
Scatola di controllo piccola tipo impermeabile (con copertura): Immagine correlata
Coperchio superiore (grigio)
Modello
KBOXDS-AG-0811-S
KBOXDS-AG-0811
KBOXDS-AG-0816
KBOXDS-AG-0816-S
KBOXDS-AG-0818-1
KBOXDS-AG-0825-1
KBOXDS-AG-1212-S
KBOXDS-AG-1212
KBOXDS-AG-1520
KBOXDS-AG-1520-1
KBOXDS-AG-1525
KBOXDS-AG-1525-1
KBOXDS-AG-2020-S
KBOXDS-AG-2020
Coperchio superiore (trasparente)
Modello
KBOXDS-AT-0811-S
KBOXDS-AT-0811
KBOXDS-AT-0816
KBOXDS-AT-0816-S
KBOXDS-AT-0818-1
KBOXDS-AT-0825-1
KBOXDS-AT-1212-S
KBOXDS-AT-1212
KBOXDS-AT-1520
KBOXDS-AT-1520-1
KBOXDS-AT-1525
KBOXDS-AT-1525-1
KBOXDS-AT-2020-S
KBOXDS-AT-2020

Specifiche di base

Scatola di controllo piccola tipo impermeabile (con copertura): Immagine correlataScatola di controllo piccola tipo impermeabile (con copertura): Immagine correlata
Scatola di controllo piccola tipo impermeabile (con copertura): Immagine correlata
Scatola di controllo piccola tipo impermeabile (con copertura): Immagine correlata
Scatola di controllo piccola tipo impermeabile (con copertura): Immagine correlata
Codice componente
KBOXDS-AG-0811
KBOXDS-AG-0811-S
KBOXDS-AG-0816
KBOXDS-AG-0816-S
KBOXDS-AG-0818-1
KBOXDS-AG-0825-1
KBOXDS-AG-1212
KBOXDS-AG-1212-S
KBOXDS-AG-1520
KBOXDS-AG-1520-1
KBOXDS-AG-1525
KBOXDS-AG-1525-1
KBOXDS-AG-2020
KBOXDS-AG-2020-S
KBOXDS-AT-0811
KBOXDS-AT-0811-S
KBOXDS-AT-0816
KBOXDS-AT-0816-S
KBOXDS-AT-0818-1
KBOXDS-AT-0825-1
KBOXDS-AT-1212
KBOXDS-AT-1212-S
KBOXDS-AT-1520
KBOXDS-AT-1520-1
KBOXDS-AT-1525
KBOXDS-AT-1525-1
KBOXDS-AT-2020
KBOXDS-AT-2020-S
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSMisura larghezza W
(mm)
Misura verticale H
(mm)
Misura profondità D
(mm)
Characteristics Color

31.22 €

1 Disponibile 5 giorni -8070110Copertura/corpo: ABSCopertura/corpo: grigio bianco

29.89 €

1 Disponibile 5 giorni -8045110Copertura/corpo: ABSCopertura/corpo: grigio bianco

36.31 €

1 Disponibile 5 giorni -8090160Copertura/corpo: ABSCopertura/corpo: grigio bianco

34.32 €

1 Disponibile 5 giorni -8055160Copertura/corpo: ABSCopertura/corpo: grigio bianco

38.31 €

1 Disponibile 5 giorni -8085180Copertura/corpo: ABSCopertura/corpo: grigio bianco

42.52 €

1 Disponibile 5 giorni -8085250Copertura/corpo: ABSCopertura/corpo: grigio bianco

41.94 €

1 Disponibile 5 giorni -125100125Copertura/corpo: ABSCopertura/corpo: grigio bianco

37.74 €

1 Disponibile 6 giorni 1012575125Copertura/corpo: ABSCopertura/corpo: grigio bianco

47.13 €

1 Disponibile 6 giorni 10150100200Copertura/corpo: ABSCopertura/corpo: grigio bianco

48.45 €

1 Disponibile 5 giorni -150130200Copertura/corpo: ABSCopertura/corpo: grigio bianco

49.59 €

1 Disponibile 5 giorni -150100250Copertura/corpo: ABSCopertura/corpo: grigio bianco

52.91 €

1 Disponibile 6 giorni 10150130250Copertura/corpo: ABSCopertura/corpo: grigio bianco

61.11 €

1 Disponibile 5 giorni -200130200Copertura/corpo: ABSCopertura/corpo: grigio bianco

58.91 €

1 Disponibile 5 giorni -20095200Copertura/corpo: ABSCopertura/corpo: grigio bianco

32.54 €

1 Disponibile 5 giorni -8070110Copertura: PC/Corpo: ABSCopertura: trasparente/corpo: grigio bianco grigio

31.22 €

1 Disponibile 5 giorni -8045110Copertura: PC/Corpo: ABSCopertura: trasparente/corpo: grigio bianco grigio

39.84 €

1 Disponibile 5 giorni -8090160Copertura: PC/Corpo: ABSCopertura: trasparente/corpo: grigio bianco grigio

37.41 €

1 Disponibile 5 giorni -8055160Copertura: PC/Corpo: ABSCopertura: trasparente/corpo: grigio bianco grigio

40.72 €

1 Disponibile 5 giorni -8085180Copertura: PC/Corpo: ABSCopertura: trasparente/corpo: grigio bianco grigio

45.17 €

1 Disponibile 5 giorni -8085250Copertura: PC/Corpo: ABSCopertura: trasparente/corpo: grigio bianco grigio

43.26 €

1 Disponibile 5 giorni -125100125Copertura: PC/Corpo: ABSCopertura: trasparente/corpo: grigio bianco grigio

40.62 €

1 Disponibile 5 giorni -12575125Copertura: PC/Corpo: ABSCopertura: trasparente/corpo: grigio bianco grigio

50.00 €

1 Disponibile 6 giorni 10150100200Copertura: PC/Corpo: ABSCopertura: trasparente/corpo: grigio bianco grigio

53.30 €

1 Disponibile 5 giorni -150130200Copertura: PC/Corpo: ABSCopertura: trasparente/corpo: grigio bianco grigio

54.46 €

1 Disponibile 6 giorni 10150100250Copertura: PC/Corpo: ABSCopertura: trasparente/corpo: grigio bianco grigio

57.55 €

1 Disponibile 5 giorni -150130250Copertura: PC/Corpo: ABSCopertura: trasparente/corpo: grigio bianco grigio

69.08 €

1 Disponibile 5 giorni -200130200Copertura: PC/Corpo: ABSCopertura: trasparente/corpo: grigio bianco grigio

67.97 €

1 Disponibile 5 giorni -20095200Copertura: PC/Corpo: ABSCopertura: trasparente/corpo: grigio bianco grigio

Loading...

  1. 1

Disegno quotato

Scatola di controllo piccola tipo impermeabile (con copertura): Immagine correlata

Informazioni di base

Materiale Resin Funzione di protezione (resistenza ambientale) IP66 Piastra intermedia Iron Substrate
Installazione Indoor Standard rappresentativo TUV Locked Models Modello con fissaggio a vite a 4 punti
Body Board Thickness(mm) 4

Supporto tecnico