Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
JHTR5904
Model | Connector Type | Compatible Contact Number | Compatible Wire | Weight | ||
AWG Size | Conductor Cross-Sectional Area mm2 | Insulation OD mm | (g) | |||
JHTR5904 | 5195 Connectors | 5194PBTL | 24 ~ 18 | 0.22 ~ 0.83 | 1.3 ~ 3.2 | 368 |
Codice componente
|
---|
JHTR5904 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | |
---|---|---|---|---|
723.36 € | 1 | 5 giorni |
Loading...
Features
Specifications
Item | Contents | |
---|---|---|
Rated Voltage | 250 VAC / VDC (MAX) | |
Rated Current | 7 A | |
Withstand Voltage | 1,500 VAC (1 min) | |
Insulation Resistance | 1,000 MΩ or more | |
Contact Resistance | After environmental testing | 10 mΩ or less |
Applicable Electric Wire Range | AWG24 ~ 18 (0.2 ~ 0.8 mm2) | |
Compatible Electric Wire Insulation Exterior | 1.3 - 3.2 mm | |
Operating Temperature Range | -40°C ~ 105°C |
Material
Item | Material |
---|---|
Housing / Wafer | Nylon 66 (UL94V-2) |
Housing / Wafer Color | White Color |
Crimp Contact | Phosphor bronze / tin plating |
About Coupling
Applicable Type | 5195 Connectors | Compatible Wire Size(AWG) | 24 ~ 18 | Insulation Coating OD(mm) | 1.3 ~ 3.2 |
---|---|---|---|---|---|
Product Classification | Crimping Tool |
Si trova sulla pagina di 5195 Connector Genuine Manual Crimper, il codice articolo è il seguente: JHTR5904.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto JHTR5904.
Configura
Proprietà di base
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali