Codice articolo del costruttore: TSC-RFPS7
Marca: MISUMI
Prezzo: 72.20 €
Tempi di consegna: 5 giorni
Outer Diameter (D): 7 φ
Flute Length (ℓ): 14 mm
Shank Diameter (d): 8 mm
Overall Length (L): 66 mm
Length Under Neck (ℓ1): - mm
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
TSC-RFPS7
Codice componente
|
---|
TSC-RFPS7 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Outer Diameter (D) (φ) | Flute Length (ℓ) (mm) | Shank Diameter (d) (mm) | Overall Length (L) (mm) | Length Under Neck (ℓ1) (mm) | Additional Classification | Tolerance of OD (mm) | Figure | ● Inventory Product □ Manufacturer Product | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
72.20 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 7 | 14 | 8 | 66 | - | Stocked Product | 0 ~ -0.058 | 1 | ● |
Loading...
Model Number | Flute Length ℓ |
Overall Length L |
Shank Diameter d |
Number of Flutes | Figure | |
Outer Diameter D |
||||||
TSC-RFPS | 5 | 10 | 57 | 6 | 4 | 1 |
6 | 12 | 57 | 6 | 4 | 2 | |
7 | 14 | 66 | 8 | 4 | 1 | |
8 | 16 | 69 | 8 | 4 | 2 | |
9 | 18 | 69 | 10 | 4 | 1 | |
10 | 20 | 72 | 10 | 4 | 2 | |
12 | 24 | 83 | 12 | 4 | 2 | |
13 | 26 | 83 | 14 | 4 | 1 | |
14 | 26 | 83 | 14 | 4 | 2 | |
16 | 32 | 92 | 16 | 4 | 2 | |
18 | 32 | 92 | 18 | 4 | 2 | |
20 | 38 | 104 | 20 | 4 | 2 |
For Cutting Conditions, Refer to >>Click here.
● It has a TS film coating with much greater oxidation resistance and hardness than conventional films, resulting in a longer operational life and is ideal for high speed machining / dry machining.
● It adopts a fine pitch nick that delivers a finish with good surface roughness after machining.
Work Material | General Steel / Heat-Treated Steel / High-Hardness Steel ~ HRC55 / Acciaio inox / Ghisa / Aluminum Alloy / Copper Alloy | Number of Flutes(sheet) | 4 | Model | Sgrossatura |
---|---|---|---|---|---|
Coating | For High Hardness (Silicone-Based) | Processing Applications | Flat Surface / Side Surface / Inclined Cutting | Geometry | Ultra-Small R |
Torsion Angle (θ) | Weak Helix (15 to 25°) |
Si trova sulla pagina di TSC series carbide roughing end mill, fine pitch / short model, il codice articolo è il seguente: TSC-RFPS7.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto TSC-RFPS7.
Configura
Proprietà di base
Length Under Neck (ℓ1)(mm)
Tipo
Outer Diameter (D)(φ)
Flute Length (ℓ)(mm)
Shank Diameter (d)(mm)
Overall Length (L)(mm)
Additional Classification
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
TSC-RFPS13 |
TSC-RFPS14 |
TSC-RFPS16 |
TSC-RFPS18 |
TSC-RFPS8 |
TSC-RFPS9 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Outer Diameter (D) (φ) | Flute Length (ℓ) (mm) | Shank Diameter (d) (mm) | Overall Length (L) (mm) | Length Under Neck (ℓ1) (mm) | Additional Classification | Tolerance of OD (mm) | Figure | ● Inventory Product □ Manufacturer Product |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
126.58 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 13 | 26 | 14 | 83 | - | Stocked Product | 0 ~ -0.07 | 1 | ● | |
89.29 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 14 | 26 | 14 | 83 | - | Stocked Product | 0 ~ -0.07 | 2 | ● | |
151.13 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 16 | 32 | 16 | 92 | - | Stocked Product | 0 ~ -0.07 | 2 | ● | |
131.03 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 18 | 32 | 18 | 92 | - | Stocked Product | 0 ~ -0.084 | 2 | ● | |
62.77 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 8 | 16 | 8 | 69 | - | Stocked Product | 0 ~ -0.058 | 2 | ● | |
90.16 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 9 | 18 | 10 | 69 | - | Stocked Product | 0 ~ -0.058 | 1 | ● |