AS Coated Powdered High-Speed Steel Roughing End Mill, Long, Center Cut (Codici componente)

AS Coated Powdered High-Speed Steel Roughing End Mill, Long, Center Cut

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • Sconto volumi elevati
[Caratteristiche] Il rivestimento presenta un'eccellente durata, anche nelle lavorazioni ad alta velocità in cui l'utensile è fortemente sollecitato Il rivestimento presenta un'elevata resistenza all'ossidazione e un'alta durezza e raggiunge una lunga durata. Efficace nella lavorazione ad alta velocità e a secco come proprietà del rivestimento -Può essere riaffilato. Consultare la pagina "Servizio di riaffilatura" per le procedure di applicazione, la gamma di servizi, i prezzi, ecc.
  • AS
  • 4 Flutes
  • L (Long)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

AS Coated Powdered High-Speed Steel Roughing End Mill, Long, Center Cut:Related Image

Codice componente
ASPM-RFPL10
ASPM-RFPL12
ASPM-RFPL15
ASPM-RFPL16
ASPM-RFPL18
ASPM-RFPL20
ASPM-RFPL25
ASPM-RFPL30
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Outer Diameter (D)
(φ)
Flute Length (ℓ)
(mm)
Number of Flutes
(sheet)
Processing Applications Shank Diameter (d)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Corner Chamfering C
(mm)
Tolerance
(mm)

57.21 €

1 Disponibile 5 giorni 10454Flat Surface / Side Surface / Scanalatura / Inclined Cutting1095-±0.075

73.02 €

1 Disponibile 5 giorni 12534Flat Surface / Side Surface / Scanalatura / Inclined Cutting121100.2 ~ 0.7±0.090

110.41 €

1 Disponibile 5 giorni 15534Flat Surface / Side Surface / Scanalatura / Inclined Cutting121100.2 ~ 0.7±0.090

105.59 €

1 Disponibile 5 giorni 16634Flat Surface / Side Surface / Scanalatura / Inclined Cutting161230.3 ~ 0.9±0.090

127.65 €

1 Disponibile 5 giorni 18634Flat Surface / Side Surface / Scanalatura / Inclined Cutting161230.3 ~ 0.9±0.090

93.89 €

1 Disponibile 5 giorni 20754Flat Surface / Side Surface / Scanalatura / Inclined Cutting201410.3 ~ 0.9±0.105

125.35 €

1 Disponibile 5 giorni 25904Flat Surface / Side Surface / Scanalatura / Inclined Cutting251660.3 ~ 0.9±0.105

162.97 €

1 Disponibile 5 giorni 30905Flat Surface / Side Surface / Inclined Cutting251660.3 ~ 0.9±0.105

Loading...

  1. 1

Specifiche

AS Coated Powdered High-Speed Steel Roughing End Mill, Long, Center Cut:Related Image

Model Number
ASPM-RFPL

Outer Diameter
D
Flute Length
Overall Length
L
Under Neck Angle
θ
Shank Diameter
d
Corner Chamfering
C
Number of Flutes
Z
10 45 95 10 4
12 53 110 12 0.2 ~ 0.7 4
15 53 110 12 0.2 ~ 0.7 4
16 63 123 16 0.3 ~ 0.9 4
18 63 123 16 0.3 ~ 0.9 4
20 75 141 20 0.3 ~ 0.9 4
25 90 166 25 0.3 ~ 0.9 4
30 90 166 25 0.3 ~ 0.9 5



Outer Diameter D Tolerance
10 ±0.075
12 ~ 18 ±0.090
20 ~ 30 ±0.105


For Cutting Conditions, Refer to >>Click here.

Informazioni di base

Work Material General Steel / Heat-Treated Steel / Acciaio inox / Ghisa / Alluminio / Rame Type of Flute Sgrossatura Tool Material Type Powdered High-Speed Steel
Coating For High Hardness (Silicone-Based) Torsion Angle (θ) Standard Helix (30 to 40°) Base-Blade Availability Included

Supporto tecnico