Codice articolo del costruttore: PM-RFPR6
Marca: MISUMI
Prezzo: 40.05 €
Tempi di consegna: 5 giorni
Outer Diameter (D): 6 φ
Flute Length (ℓ): 19 mm
Number of Flutes: 3 sheet
Processing Applications: Flat Surface / Side Surface / Scanalatura / Inclined Cutting
Shank Diameter (d): 6 mm
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
PM-RFPR6
Codice componente
|
---|
PM-RFPR6 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Outer Diameter (D) (φ) | Flute Length (ℓ) (mm) | Number of Flutes (sheet) | Processing Applications | Shank Diameter (d) (mm) | Overall Length (L) (mm) | Length Under Neck (θ) | Corner Chamfering C (mm) | Tolerance (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40.05 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 6 | 19 | 3 | Flat Surface / Side Surface / Scanalatura / Inclined Cutting | 6 | 63 | - | - | ±0.060 |
Loading...
Model Number
PM-RFPR
Outer Diameter D |
Flute Length ℓ |
Overall Length L |
Under Neck Angle θ |
Shank Diameter d |
Corner Chamfering C |
Number of Flutes Z |
6 | 19 | 63 | — | 6 | — | 3 |
8 | 28 | 78 | 15° | 10 | — | 4 |
10 | 34 | 84 | — | 10 | — | 4 |
12 | 40 | 97 | — | 12 | 0.2 ~ 0.7 | 4 |
14 | 40 | 97 | — | 12 | 0.2 ~ 0.7 | 4 |
16 | 48 | 108 | — | 16 | 0.3 ~ 0.9 | 4 |
20 | 56 | 122 | — | 20 | 0.3 ~ 0.9 | 4 |
25 | 68 | 144 | — | 25 | 0.3 ~ 0.9 | 4 |
30 | 68 | 144 | — | 25 | 0.3 ~ 0.9 | 5 |
Outer Diameter D | Tolerance |
6 | ±0.060 |
8, 10 | ±0.075 |
12 ~ 16 | ±0.090 |
20 ~ 30 | ±0.105 |
For Cutting Conditions, Refer to >>Click here.
Work Material | General Steel / Heat-Treated Steel / Ghisa / Alluminio / Rame | Type of Flute | Sgrossatura | Tool Material Type | Powdered High-Speed Steel |
---|---|---|---|---|---|
Coating | Senza rivestimento | Torsion Angle (θ) | Standard Helix (30 to 40°) | Base-Blade Availability | Included |
Si trova sulla pagina di Powdered High-Speed Steel Roughing End Mill, Regular, Center Cut / Non-Coated Model, il codice articolo è il seguente: PM-RFPR6.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto PM-RFPR6.
Configura
Proprietà di base
Processing Applications
Tipo
Outer Diameter (D)(φ)
Flute Length (ℓ)(mm)
Number of Flutes(sheet)
Shank Diameter (d)(mm)
Overall Length (L)(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
PM-RFPR12 |
PM-RFPR14 |
PM-RFPR16 |
PM-RFPR20 |
PM-RFPR25 |
PM-RFPR8 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Outer Diameter (D) (φ) | Flute Length (ℓ) (mm) | Number of Flutes (sheet) | Processing Applications | Shank Diameter (d) (mm) | Overall Length (L) (mm) | Length Under Neck (θ) | Corner Chamfering C (mm) | Tolerance (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
64.11 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 12 | 40 | 4 | Inclined Cutting / Flat Surface / Side Surface / Scanalatura | 12 | 97 | - | 0.2 ~ 0.7 | ±0.090 | |
71.02 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 14 | 40 | 4 | Inclined Cutting / Flat Surface / Side Surface / Scanalatura | 12 | 97 | - | 0.2 ~ 0.7 | ±0.090 | |
80.78 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 16 | 48 | 4 | Inclined Cutting / Flat Surface / Side Surface / Scanalatura | 16 | 108 | - | 0.3 ~ 0.9 | ±0.090 | |
104.92 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 20 | 56 | 4 | Inclined Cutting / Flat Surface / Side Surface / Scanalatura | 20 | 122 | - | 0.3 ~ 0.9 | ±0.105 | |
86.88 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 25 | 68 | 4 | Inclined Cutting / Flat Surface / Side Surface / Scanalatura | 25 | 144 | - | 0.3 ~ 0.9 | ±0.105 | |
43.99 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 8 | 28 | 4 | Inclined Cutting / Flat Surface / Side Surface / Scanalatura | 10 | 78 | 15° | - | ±0.075 |