Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Outer Diameter (D) (φ) | Flute Length (ℓ) (mm) | Shank Diameter (d) (mm) | Overall Length (L) (mm) | Length Under Neck (θ) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19.44 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 1 | 3.5 | 6 | 45 | 15° | |
20.02 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 1.5 | 5 | 6 | 45 | 15° | |
18.92 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 2 | 7 | 6 | 50 | 15° | |
17.83 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 2.5 | 8 | 6 | 50 | 15° | |
16.47 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 3 | 10 | 6 | 50 | 15° | |
17.99 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 3.5 | 12 | 8 | 60 | 15° | |
16.56 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 4 | 12 | 8 | 60 | 15° | |
17.39 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 4.5 | 15 | 8 | 60 | 15° | |
16.56 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 5 | 15 | 8 | 60 | 15° | |
17.27 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 5.5 | 15 | 8 | 60 | 15° | |
17.34 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 6 | 15 | 8 | 60 | 15° | |
20.56 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 6.5 | 20 | 10 | 60 | 15° | |
19.72 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 7 | 20 | 10 | 60 | 15° | |
21.68 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 7.5 | 20 | 10 | 60 | 15° | |
19.72 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 8 | 20 | 10 | 60 | 15° | |
23.44 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 8.5 | 25 | 10 | 70 | 15° | |
22.29 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 9 | 25 | 10 | 70 | 15° | |
23.19 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 9.5 | 25 | 10 | 70 | 15° | |
21.36 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 25 | 10 | 70 | - | |
26.70 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 11 | 30 | 12 | 80 | 15° | |
25.61 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 12 | 30 | 12 | 80 | - | |
43.14 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 13 | 35 | 12 | 85 | - | |
40.35 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 14 | 35 | 16 | 90 | 15° | |
45.94 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 15 | 40 | 16 | 95 | 15° | |
43.83 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 16 | 40 | 16 | 95 | - | |
55.50 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 18 | 40 | 16 | 95 | - | |
76.54 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 19 | 45 | 20 | 110 | 15° | |
70.23 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 20 | 45 | 20 | 110 | - | |
88.15 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 22 | 56 | 20 | 122 | - | |
103.02 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 25 | 60 | 25 | 130 | - |
Loading...
Model Number
AS-EM2R
Outer Diameter D |
Flute Length ℓ |
Overall Length L |
Under Neck Angle θ |
Shank Diameter d |
1 | 3.5 | 45 |
15° |
6 |
1.5 | 5 | 45 |
15° |
6 |
2 | 7 | 50 |
15° |
6 |
2.5 | 8 | 50 |
15° |
6 |
3 | 10 | 50 |
15° |
6 |
3.5 | 12 | 60 |
15° |
8 |
4 | 12 | 60 |
15° |
8 |
4.5 | 15 | 60 |
15° |
8 |
5 | 15 | 60 |
15° |
8 |
5.5 | 15 | 60 |
15° |
8 |
6 | 15 | 60 |
15° |
8 |
6.5 | 20 | 60 |
15° |
10 |
7 | 20 | 60 |
15° |
10 |
7.5 | 20 | 60 |
15° |
10 |
8 | 20 | 60 |
15° |
10 |
8.5 | 25 | 70 |
15° |
10 |
9 | 25 | 70 |
15° |
10 |
9.5 | 25 | 70 |
15° |
10 |
10 | 25 | 70 | — | 10 |
11 | 30 | 80 |
15° |
12 |
12 |
30 |
80 |
— | 12 |
13 | 35 |
85 |
— | 12 |
14 | 35 |
90 |
15° |
16 |
15 | 40 |
95 |
15° |
16 |
16 | 40 |
95 |
— | 16 |
18 | 40 |
95 |
— | 16 |
19 | 45 |
110 |
15° |
20 |
20 | 45 |
110 |
— | 20 |
22 | 56 |
122 |
— | 20 |
25 | 60 |
130 |
— | 25 |
For Cutting Conditions, Refer to >>Click here.
Work Material | General Steel / Heat-Treated Steel / Ghisa / Alluminio / Rame | Type of Flute | Tipo quadrato | Number of Flutes(sheet) | 2 |
---|---|---|---|---|---|
Tool Material Type | Cobalt High-Speed Steel | Processing Applications | Flat Surface / Side Surface / Scanalatura / Countersunk | Coating | For High Hardness (Silicone-Based) |
Torsion Angle (θ) | Standard Helix (30 to 40°) | Base-Blade Availability | Included | Tolerance(mm) | 0 ~ -0.03 |
Configura
Proprietà di base
Outer Diameter (D)(φ)
Flute Length (ℓ)(mm)
Shank Diameter (d)(mm)
Overall Length (L)(mm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali