Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
C-SMBGC6-[0.3-1/0.1]-[20,30,45,60] |
C-SMBGC8-[0.3-1/0.1]-[20,30,45,60] |
C-SMBGC10-[0.3-1/0.1]-[20,30,45,60] |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | |
---|---|---|---|---|
- | 1 | 7 giorni | ||
- | 1 | 7 giorni | ||
- | 1 | 7 giorni |
Loading...
Numero modello | Punta R Specifica unità 0,1 mm | Sui due angoli θ (Selezione) | Lunghezza tagliente l | Lunghezza complessiva L | ||||
Diametro gambo d | ||||||||
θ20° | θ30° | θ45° | θ60° | |||||
C-SMBGC (Carburo) | 6 | 0,3-1,0 | 20° 30° 45° 60° | 16.4 | 10.8 | 7.0 | 5.0 | 100 |
8 | 22.1 | 14.6 | 9.4 | 6.8 | ||||
10 | 27.8 | 18.3 | 11.8 | 8.8 |
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali