Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
TAC-HRESDB4.2 |
TAC-HRESDR3 |
TAC-HRESDR7 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Hole diameter (drill diameter) D (mm) | Groove Length L (mm) | Overall Length L (mm) | Shank Diameter d | Diameter Tolerance | Tolerance of Shank Diameter | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
92.26 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 4.2 | 24 | 66 | 6 | +0.016 ~ +0.004 | 0 ~ -0.008 | |
84.64 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 3 | 28 | 66 | 6 | +0.012 ~ +0.002 | 0 ~ -0.008 | |
128.32 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 7 | 53 | 91 | 8 | +0.021 ~ +0.006 | 0 ~ -0.009 |
Loading...
Diameter D | Groove Length ℓ | Overall Length L | Shank Diameter d |
3 | 20 | 62 | 6 |
3.3 | 20 | 62 | 6 |
3.5 | 20 | 62 | 6 |
4 | 24 | 66 | 6 |
4.2 | 24 | 66 | 6 |
4.5 | 24 | 66 | 6 |
5 | 28 | 66 | 6 |
5.5 | 28 | 66 | 6 |
6 | 28 | 66 | 6 |
6.5 | 34 | 79 | 8 |
6.8 | 34 | 79 | 8 |
7 | 34 | 79 | 8 |
7.5 | 41 | 79 | 8 |
7.8 | 41 | 79 | 8 |
8 | 41 | 79 | 8 |
8.5 | 47 | 89 | 10 |
9 | 47 | 89 | 10 |
10 | 47 | 89 | 10 |
10.3 | 55 | 102 | 12 |
11 | 55 | 102 | 12 |
12 | 55 | 102 | 12 |
13 | 60 | 107 | 14 |
Diameter D | Groove Length ℓ | Overall Length L | Shank Diameter d |
3 | 28 | 66 | 6 |
3.3 | 28 | 66 | 6 |
3.5 | 28 | 66 | 6 |
4 | 36 | 74 | 6 |
4.2 | 36 | 74 | 6 |
4.5 | 36 | 74 | 6 |
5 | 44 | 82 | 6 |
6 | 44 | 82 | 6 |
6.5 | 53 | 91 | 8 |
6.8 | 53 | 91 | 8 |
7 | 53 | 91 | 8 |
7.5 | 53 | 91 | 8 |
7.8 | 53 | 91 | 8 |
8 | 53 | 91 | 8 |
10 | 61 | 103 | 10 |
12 | 71 | 118 | 12 |
13 | 77 | 124 | 14 |
work material | General Steel / Heat-Treated Steel / Acciaio inox / Ghisa / Rame | Tool Material Type | Carburo | Shank Type | Punta a gambo dritto |
---|---|---|---|---|---|
Coating Y/N | Included | Coating Type | TiAlN | With/without Oil Hole | Included |
Point Angle(°) | 140 | Thinning | Included |
Configura
Proprietà di base
Hole diameter (drill diameter) D(mm)
Groove Length L(mm)
Overall Length L(mm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali