Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
G-ROT-M6-1-2
Codice componente
|
---|
G-ROT-M6-1-2 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Numero di pz. inclusi per conf. | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Nominal | Pitch, Number of Threads (mm) | Number of Chamfered Threads | Overall Length (L) (mm) | Thread Length | Shank Diameter (φ) | Length Under Neck (mm) | Precision | Square Part Length (mm) | Square Part Width (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
63.25 € | 5 Pezzi per confezione | 1 conf. | 5 giorni | M6 | 1 | 2 P | 62 | 12 | 6 | 24 | RM7 | 7 | 4.5 |
Loading...
Model Number
G-ROT
1 Pack 5 Pieces Included
Nominal M x P |
Chamfer Lcf (Selection) |
Precision | Overall Length L |
Thread Length Lc |
Length Under Neck L1 |
Shank Diameter d |
Square Part Length Lk |
Square Part Width K |
Quantity/ pack |
|
M2 | 0.4 | 4 | RM4 | 40 | 9 | - | 3. | 5 | 2.5 | 5 Pieces |
M3 | 0.5 | 2 4 |
RM5 | 46 | 9 | 18 | 4. | 6 | 3.2 | |
M4 | 0.7 | RM6 | 52 | 10 | 20 | 5. | 7 | 4. | ||
M5 | 0.8 | RM6 | 60 | 11 | 22 | 5.5 | 7 | 4.5 | ||
M6 | 1 | RM7 | 62 | 12 | 24 | 6. | 7 | 4.5 | ||
M8 | 1.25 | RM7 | 70 | 22 | 35 | 6.2 | 8 | 5. | ||
M10 | 1.5 | RM7 | 75 | 24 | 39 | 7. | 8 | 5.5 |
[ ! ]This product is only sold in units of packs.
[ ! ]M6 or below (depth of bite 4 only) have protruding centers.
[ ! ]The pilot hole diameter for a roll tap is different from that of a cutting tap.
[ ! ]For details about roll tapping accuracy RM, refer to the technical information (>>Click here).
For Cutting Conditions, Refer to >>Click here.
● It is used as a thread forming tap that does not discharge cuttings.
● Supports a wide range of work materials ranging from general steel to non-ferrous alloys.
● The TiN coating provides excellent wear resistance and welding resistance.
Thread Types | Tipo metrico | Tool Material Type | Acciaio rapido al vanadio | Work Material | Low-Carbon Steel (C Content of 0.25% or Less) / Medium-Carbon Steel (C Content 0.25 - 0.45%) / High-Carbon Steel (C Content Exceeding 0.45%) / Acciaio legato (SCM) / Stainless Steel (SUS) / Rame (Cu) / Ottone (Bs) / Brass Cast Iron (BsC) / Bronze (PB) / Rolled Aluminum Material (AL) |
---|---|---|---|---|---|
Tap Model | Rolled Tap | Bore Model | For Through Holes / For Blind Holes | Coating Presence | Included |
Surface treatment | TiN | Quantity/Pack | 5 Piece |
Si trova sulla pagina di TiN Coated High-Speed Steel Roll Tap, il codice articolo è il seguente: G-ROT-M6-1-2.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto G-ROT-M6-1-2.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Nominal
Pitch, Number of Threads(mm)
Number of Chamfered Threads
Overall Length (L)(mm)
Thread Length
Shank Diameter(φ)
Length Under Neck(mm)
Precision
Square Part Length(mm)
Square Part Width(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
G-ROT-M3-0.5-4 |
G-ROT-M4-0.7-2 |
G-ROT-M4-0.7-4 |
G-ROT-M6-1-4 |
G-ROT-M8-1.25-2 |
G-ROT-M8-1.25-4 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Numero di pz. inclusi per conf. | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Nominal | Pitch, Number of Threads (mm) | Number of Chamfered Threads | Overall Length (L) (mm) | Thread Length | Shank Diameter (φ) | Length Under Neck (mm) | Precision | Square Part Length (mm) | Square Part Width (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
56.44 € | 5 Pezzi per confezione | 1 conf. | 5 giorni | M3 | 0.5 | 4 P | 46 | 9(11) | 4 | 18 | RM5 | 6 | 3.2 | ||
55.33 € | 5 Pezzi per confezione | 1 conf. | 5 giorni | M4 | 0.7 | 2 P | 52 | 10 | 5 | 20 | RM6 | 7 | 4 | ||
55.33 € | 5 Pezzi per confezione | 1 conf. | 5 giorni | M4 | 0.7 | 4 P | 52 | 10 | 5 | 20 | RM6 | 7 | 4 | ||
63.25 € | 5 Pezzi per confezione | 1 conf. | 5 giorni | M6 | 1 | 4 P | 62 | 12 | 6 | 24 | RM7 | 7 | 4.5 | ||
92.66 € | 5 Pezzi per confezione | 1 conf. | 5 giorni | M8 | 1.25 | 2 P | 70 | 22 | 6.2 | 35 | RM7 | 8 | 5 | ||
92.66 € | 5 Pezzi per confezione | 1 conf. | 5 giorni | M8 | 1.25 | 4 P | 70 | 22 | 6.2 | 35 | RM7 | 8 | 5 |