Parallel Block for Vises - Stepped Model【2 Pezzi per confezione】

Parallel Block for Vises - Stepped Model

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

[Caratteristiche] Il blocco parallelo a gradini è consigliato quando si teme un malfunzionamento dell'utensile da taglio Determinare la direzione dell'altezza con incrementi di 1 mm e regolare liberamente l'ampiezza di presa del pezzo -Sono disponibili materiale da taglio sicuro anche in caso di malfunzionamento dell'utensile e materiale da tempra a basso assestamento.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Parallel Block for Vises - Stepped Model:Related Image
Codice componente
PPBS100-[20-50/1]
PPBS125-[20-50/1]
PPBS150-[30-60/1]
PPBS160-[30-60/1]
PPBS175-[30-70/1]
PPBS200-[30-70/1]
PPBSH100-[20-50/1]
PPBSH125-[20-50/1]
PPBSH150-[30-60/1]
PPBSH160-[30-60/1]
PPBSH175-[30-70/1]
PPBSH200-[30-70/1]
Codice componente
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
W
(mm)
Material H
(mm)

-

2 Pezzi per confezione

1 conf. 10 giorni 100Green Timber (S45C)20 ~ 50

-

2 Pezzi per confezione

1 conf. 10 giorni 125Green Timber (S45C)20 ~ 50

-

2 Pezzi per confezione

1 conf. 10 giorni 150Green Timber (S45C)30 ~ 60

-

2 Pezzi per confezione

1 conf. 10 giorni 160Green Timber (S45C)30 ~ 60

-

2 Pezzi per confezione

1 conf. 10 giorni 175Green Timber (S45C)30 ~ 70

-

2 Pezzi per confezione

1 conf. 10 giorni 200Green Timber (S45C)30 ~ 70

-

2 Pezzi per confezione

1 conf. 12 giorni 100Quenched Materials (SK3)20 ~ 50

-

2 Pezzi per confezione

1 conf. 12 giorni 125Quenched Materials (SK3)20 ~ 50

-

2 Pezzi per confezione

1 conf. 12 giorni 150Quenched Materials (SK3)30 ~ 60

-

2 Pezzi per confezione

1 conf. 12 giorni 160Quenched Materials (SK3)30 ~ 60

-

2 Pezzi per confezione

1 conf. 12 giorni 175Quenched Materials (SK3)30 ~ 70

-

2 Pezzi per confezione

1 conf. 12 giorni 200Quenched Materials (SK3)30 ~ 70

Loading...

  1. 1

Specifiche

Parallel Block for Vises - Stepped Model:Related Image

1 Pack Unit Contains 2 pieces
Part Number H
1mm Increment Designation
T
W
PPBS
Mild Steel (S45C)

PPBSH
Quenched Steel (SK3)
10020 ~ 5010
125
15030 ~ 60
160
17530 ~ 70
200

Part Number 
W H
PPBS
Mild Steel (S45C)
100
125
150
160
175
200
PPBSH
Quenched Steel (SK3)
100
125
150
160
175
200

Più Informazioni


The height can be adjusted in 1 mm increments so you can freely choose the clamping width for your workpiece.
You can choose between the mild steel model that maintains safety, even with interference from machine tools, and the quenched model that boasts minimal settling.
We can polish the products and keep the H size variation to 0.01 mm or less if you order 4 packs (8 pieces) or fewer of the same size.

Varianti

Parallel Block for Vises - Stepped Model:Related Image

Informazioni di base

T(mm) 10 Quantity per package 2

Supporto tecnico