Grinding Stick: Single Flat Stick for Rough Finishing With Air & Power Grinders

Grinding Stick: Single Flat Stick for Rough Finishing With Air & Power Grinders

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • Sconto volumi elevati
[Caratteristiche] Sasso abrasivo con elevata capacità di affilatura, ideale per la finitura grossolana. Per smerigliatrici pneumatiche ed elettriche. Pezzo unico. Tipo piatto, tipo di affilatura grossolana Altezza: 5 mm Larghezza: 6,13,25 mm Lunghezza: 100,150 mm.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Grinding Stick: Single Flat Stick for Rough Finishing With Air & Power Grinders:Related Image

Codice componente
HGSC-100-6-3-1000
HGSC-100-6-3-150
HGSC-100-6-3-280
HGSC-100-6-3-400
HGSC-100-6-3-600
HGSC-150-13-3-1000
HGSC-150-13-3-150
HGSC-150-13-3-280
HGSC-150-13-3-400
HGSC-150-13-3-600
HGSC-150-13-5-1000
HGSC-150-13-5-150
HGSC-150-13-5-280
HGSC-150-13-5-400
HGSC-150-13-5-600
HGSC-150-25-5-1000
HGSC-150-25-5-150
HGSC-150-25-5-280
HGSC-150-25-5-400
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Particle Size
(#)
Total Length L
(mm)
Width W
(mm)
Thickness T
(mm)

6.55 €

1 Disponibile 5 giorni 100010063

4.63 €

1 Disponibile 5 giorni 15010063

5.50 €

1 Disponibile 5 giorni 28010063

5.76 €

1 Disponibile 5 giorni 40010063

6.02 €

1 Disponibile 5 giorni 60010063

13.18 €

1 Disponibile 5 giorni 1000150133

7.77 €

1 Disponibile 5 giorni 150150133

8.64 €

1 Disponibile 5 giorni 280150133

9.87 €

1 Disponibile 5 giorni 400150133

10.65 €

1 Disponibile 5 giorni 600150133

15.63 €

1 Disponibile 5 giorni 1000150135

9.69 €

1 Disponibile 5 giorni 150150135

11.70 €

1 Disponibile 5 giorni 280150135

13.01 €

1 Disponibile 5 giorni 400150135

14.06 €

1 Disponibile 5 giorni 600150135

24.44 €

1 Disponibile 5 giorni 1000150255

12.05 €

1 Disponibile 5 giorni 150150255

15.98 €

1 Disponibile 5 giorni 280150255

18.42 €

1 Disponibile 5 giorni 400150255

Loading...

  1. 1

Specifiche

Model NumberTotal Length
L
(mm)
Width
W
(mm)
Thickness
T
(mm)
Particle Size (#)
(selection)
Quantity/
Pack
HGSC1006315020
280
400
600
800
1000
15013315010
280
400
600
800
1000
135150
280
400
600
800
1000
255150
280
400
600
1000
 

Informazioni di base

Product Type Grindstone For Molds

Supporto tecnico