Grinding Stick: Single Flat Stick with C Abrasive Grains for Rough Hand Finishing

Grinding Stick: Single Flat Stick with C Abrasive Grains for Rough Hand Finishing

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • Sconto volumi elevati
[Specifiche] Pietre abrasive ad alto potere abrasivo. Per una finitura grossolana. Tipo: mola generica.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Grinding Stick: Single Flat Stick with C Abrasive Grains for Rough Hand Finishing:Related Image

Codice componente
PKSC-100-6-3-1000
PKSC-150-13-3-1000
PKSC-150-13-3-280
PKSC-150-13-3-600
PKSC-150-13-5-1000
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Particle Size
(#)
Total Length L
(mm)
Width W
(mm)
Thickness T
(mm)

7.69 €

1 Disponibile 5 giorni 100010063

15.90 €

1 Disponibile 5 giorni 1000150133

10.50 €

1 Disponibile 5 giorni 280150133

12.71 €

1 Disponibile 5 giorni 600150133

21.00 €

1 Disponibile 5 giorni 1000150135

Loading...

  1. 1

Specifiche


Model NumberTotal Length
L
(mm)
Width
W
(mm)
Thickness
T
(mm)
Particle Size (#)
(selection)
PKSC 10063280
400
600
800
1000
150133280
400
600
800
1000
135280
400
600
800
1000
255280
400
600
1000

Selection Guide >>Click here.

Informazioni di base

Product Type Grindstone For Molds

Supporto tecnico