Sanding Paper Holder Set / Dedicated Sand Paper【10 Pezzi per confezione】

Sanding Paper Holder Set / Dedicated Sand Paper
  • Sconto volumi elevati
Hand reaches into fine areas and rotates as the sand paper rotates, revealing new regions for great economy.
From polishing of metal die surfaces to deburring, done by hand to get the results you want!

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

ABPA20-180

Sanding Paper Holder Set / Dedicated Sand Paper:Related Image
Codice componente
ABPA20-180
Codice componente
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

20.53 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 5 giorni

Loading...

  1. 1

Specifiche

Sanding Paper Holder Set / Dedicated Sand Paper:Related Image
Sand Paper Holder Set
Model Number Total Length
L
Width W
ABH10135
20130
40130

[ ! ] Dedicated Sand Paper Included (Particle Size 80, 240 x 1 Each)

● Dedicated Sand Paper
Model Number Particle Size (#)
(selection)
Total Length
L
Quantity /
Pack
Width W
ABPA1080120 180 240 400 13510
20 130
40 130


[ ! ] This product is sold in units of packs. 

1 Pack Unit 10 piceces

Esempio di utilizzo

Sanding Paper Holder Set / Dedicated Sand Paper:Related Image

Informazioni di base

Product Type Supporto Particle Size(#) 180 Total Length L(mm) 130
Width W(mm) 20 Quantity/Pack(Pieces) 10

Si trova sulla pagina di Sanding Paper Holder Set / Dedicated Sand Paper, il codice articolo è il seguente: ABPA20-180.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto ABPA20-180.

Supporto tecnico