Ceramic Fiber Stick, Grindstone, Round Bar, Granularity #1200 or equivalent (Red)

Ceramic Fiber Stick, Grindstone, Round Bar, Granularity #1200 or equivalent (Red)
  • Sconto volumi elevati
[Caratteristiche] Mola a barra cilindrica progettata per la finitura dell'alluminio con una resistenza al calore di 150°C. [Applicazione] Ideale anche per la lucidatura dei fori del mozzo e della materozza.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

XBCPR-2.34-100

Ceramic Fiber Stick, Grindstone, Round Bar, Granularity #1200 or equivalent (Red):Related Image
Codice componente
XBCPR-2.34-100
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

25.32 €

1 Disponibile 5 giorni

Loading...

  1. 1

Specifiche

Ceramic Fiber Stick, Grindstone, Round Bar, Granularity #1200 or equivalent (Red):Related Image
Model NumberDiameter
D
Total Length
L
Heat Resistant
Temperature
XBCPR
(#1200 Equivalent: Red)
150 100150 °C
1.550 100
250 100
2.3450 100
350 100

[ ! ] When using it with a rotating tool, cut it to a length of 50 mm or less.
[ ! ] The D2 size or less is not suitable to be used with a rotating tool. 

Più Informazioni


This is a product developed for finishing high-hardness steel (– 57 HRC), copper, or aluminum.
It is also suitable for grinding boss holes or gate holes since its tip can be thinned.
The efficiency will be further increased if you use it by mounting it to an electric grinder. (Only D2.34 and 3 can be used with a rotating tool.)

[ ! ] Use a diamond stick grindstone for high-hardness or super hard steel with an HRC of 57 or more.

Informazioni di base

Product Type Mola in fibra ceramica Particle Size(#) 1200 Total Length L(mm) 100
Diameter D(mm) 2.34 Color Red Upper temperature limit(Degree) 150

Si trova sulla pagina di Ceramic Fiber Stick, Grindstone, Round Bar, Granularity #1200 or equivalent (Red), il codice articolo è il seguente: XBCPR-2.34-100.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto XBCPR-2.34-100.

Supporto tecnico