Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
MGCEP10-13-3-40
Codice componente
|
---|
MGCEP10-13-3-40 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Numero di pz. inclusi per conf. | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | |
---|---|---|---|---|---|
84.94 € | 25 Pezzi per confezione | 1 conf. | 5 giorni |
Loading...
Model Number | Outer Diameter D | Thickness T | Shaft Diameter d | Shaft Length ℓ | Particle Size (#) | Degree of Coupling | Maximum Operating Rotation Speed (min-1) | Quantity/ Pack |
MGCEP | 3 | 10 | 3 | 30 | 120 | P | 84,000 | 50 |
13 | ||||||||
4 | 63,000 | |||||||
5 | 50,000 | |||||||
6 | 10 | 42,000 | ||||||
13 | 40 | |||||||
8 | 43,000 | |||||||
10 | 10 | 35,000 | 25 | |||||
13 | ||||||||
13 | 26,000 |
Type | Mola | Particle Size(#) | 120 | Shaft Diameter d(mm) | 3 |
---|---|---|---|---|---|
Outer Diameter D(mm) | 10 | Thickness T(mm) | 13 | Shaft Length(mm) | 40 |
Maximum Rotation Speed(min-1) | 35000 | Product Number Name | GC Abrasive Grain (For Carbide Alloy, Non-Ferrous Metal, Cast Iron) | Grade | P |
Pack Quantity | 25 |
Si trova sulla pagina di Grinding Stone with Shaft, GC Abrasive Particles, Cylinder Model, il codice articolo è il seguente: MGCEP10-13-3-40.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto MGCEP10-13-3-40.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali