Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
MT-PTAP-M2.6-0.45-5P
Codice componente
|
---|
MT-PTAP-M2.6-0.45-5P |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Nominal | Pitch, Number of Threads (mm) | Overall Length (L) (mm) | Thread Length | Shank Diameter (φ) | No. of Grooves | Length Under Neck (mm) | Precision | Square Part Length (mm) | Square Part Width (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.07 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | M2.6 | 0.45 | 44 | 9.5 | 3 | 2 | 16 | LM2 | 5 | 2.5 |
Loading...
Model Number
MT-PTAP
Nominal M x P |
Chamfer Lcf |
Precision | Overall Length L | Thread Length Lc |
Length Under Neck L1 |
Shank Diameter d |
No. of Grooves | Square Part Length Lk | Square Part Width K |
|
M2 | 0.4 | 5P | LM2 | 40 | 9.5 | 15 | 3 | 2 | 5 | 2.5 |
M2.5 | 0.45 | 5P | LM2 | 44 | 9.5 | 16 | 3 | 2 | 5 | 2.5 |
M2.6 | 0.45 | 5P | LM2 | 44 | 9.5 | 16 | 3 | 2 | 5 | 2.5 |
M3 | 0.5 | 5P | LM2 | 46 | 11 | 18 | 4 | 3 | 6 | 3.2 |
M4 | 0.7 | 5P | LM2 | 52 | 13 | 20 | 5 | 3 | 7 | 4 |
M5 | 0.8 | 5P | LM2 | 60 | 16 | 25 | 5.5 | 3 | 7 | 4.5 |
M6 | 1 | 5P | LM2 | 62 | 19 | 28 | 6 | 3 | 7 | 4.5 |
M8 | 1.25 | 5P | LM3 | 70 | 22 | 35 | 6.2 | 3 | 8 | 5 |
M8 | 1 | 5P | LM3 | 70 | 22 | 35 | 6.2 | 3 | 8 | 5 |
M10 | 1.5 | 5P | LM3 | 75 | 24 | 39 | 7 | 3 | 8 | 5.5 |
M10 | 1.25 | 5P | LM3 | 75 | 24 | 39 | 7 | 3 | 8 | 5.5 |
M12 | 1.75 | 5P | LM4 | 82 | 29 | 42 | 8.5 | 3 | 9 | 6.5 |
M12 | 1.5 | 5P | LM3 | 82 | 29 | 42 | 8.5 | 3 | 9 | 6.5 |
M12 | 1.25 | 5P | LM3 | 82 | 29 | 42 | 8.5 | 3 | 9 | 6.5 |
M14 | 2 | 5P | LM4 | 88 | 30 | 46 | 10.5 | 3 | 11 | 8 |
M14 | 1.5 | 5P | LM3 | 88 | 30 | 46 | 10.5 | 3 | 11 | 8 |
M16 | 2 | 5P | LM4 | 95 | 32 | 50 | 12.5 | 3 | 13 | 10 |
M16 | 1.5 | 5P | LM3 | 95 | 32 | 50 | 12.5 | 3 | 13 | 10 |
M20 | 2.5 | 5P | LM4 | 105 | 37 | 56 | 15 | 3 | 15 | 12 |
M24 | 3 | 5P | LM4 | 120 | 45 | 72 | 19 | 3 | 18 | 15 |
[ ! ]M8 or below have protruding centers.
[ ! ]For details about cutting tap accuracy LM, refer to the technical information (>>Click here).
For Cutting Conditions, Refer to >>Click here.
Technical information >>Click here.
● A universal tap that can accommodate a wide range of work materials from general steel to aluminum and stainless steel.
● The unique edge shape suppresses the collapse of the internal thread and eliminates the trouble of tapping.
Thread Types | Tipo metrico | Number of Chamfered Threads | 5 P | Tool Material Type | Cobalt High-Speed Steel |
---|---|---|---|---|---|
Work Material | Low-Carbon Steel (C Content of 0.25% or Less) / Medium-Carbon Steel (C Content 0.25 - 0.45%) / Acciaio legato (SCM) / Stainless Steel (SUS) / Heat-Treated Steel (25 - 35 HRC) / Tool Steel (Before SKD Quenching) / Cast Steel (SC) / Ghisa (FC) / Ghisa duttile (FCD) / Rame (Cu) / Ottone (Bs) / Brass Cast Iron (BsC) / Bronze (PB) / Rolled Aluminum Material (AL) / Cast Aluminum Alloy (AC, ADC) / Cast Magnesium Alloy (MC) / Zinc Alloy Castings (ZDC) | Tap Model | Point Tap | Bore Model | For Through Holes |
Coating Presence | None | Surface treatment | Senza rivestimento |
Si trova sulla pagina di MT Series High-Speed Steel Point Tap, il codice articolo è il seguente: MT-PTAP-M2.6-0.45-5P.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto MT-PTAP-M2.6-0.45-5P.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Nominal
Pitch, Number of Threads(mm)
Overall Length (L)(mm)
Thread Length
Shank Diameter(φ)
No. of Grooves
Length Under Neck(mm)
Precision
Square Part Length(mm)
Square Part Width(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
MT-PTAP-M12-1.5-5P |
MT-PTAP-M12-1.75-5P |
MT-PTAP-M14-1.5-5P |
MT-PTAP-M20-2.5-5P |
MT-PTAP-M24-3-5P |
MT-PTAP-M3-0.5-5P |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Nominal | Pitch, Number of Threads (mm) | Overall Length (L) (mm) | Thread Length | Shank Diameter (φ) | No. of Grooves | Length Under Neck (mm) | Precision | Square Part Length (mm) | Square Part Width (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19.40 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | M12 | 1.5 | 82 | 29 | 8.5 | 3 | 42 | LM3 | 9 | 6.5 | |
19.40 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | M12 | 1.75 | 82 | 29 | 8.5 | 3 | 42 | LM4 | 9 | 6.5 | |
23.17 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | M14 | 1.5 | 88 | 30 | 10.5 | 3 | 46 | LM3 | 11 | 8 | |
36.16 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | M20 | 2.5 | 105 | 37 | 15 | 3 | 56 | LM4 | 15 | 12 | |
62.26 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | M24 | 3 | 120 | 45 | 19 | 3 | 72 | LM4 | 18 | 15 | |
7.18 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | M3 | 0.5 | 46 | 11 | 4 | 3 | 18 | LM2 | 6 | 3.2 |