Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
AL-050 15H-16H
Codice componente
|
---|
AL-050 15H-16H |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Gamma coppia ammessa (N•m) | Diametro foro D1 (Ø) | Diametro foro D2 (Ø) | Diametro esterno (mm) | Lunghezza complessiva (mm) | Max. Gamma velocità di rotazione (r/min) | Caratteristiche | Coppia ammessa (N•m) | Velocità di rotazione massima (r/min) | Gamma di disallineamenti laterali ammessi (mm) | Disallineamento laterale ammesso (mm) | Disallineamento angolare ammesso (deg) | Gioco assiale ammesso (±) (mm) | Momento di inerzia (kg・m2) | Specifiche foro albero | Foro albero rifinito | Standard sede chiavetta | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
51.54 € | 1 | 10 giorni | 10 | 1.01–3.00 | 15 | 16 | 27 | 43.2 | 10,001–78,000 | Assorbimento delle vibrazioni | 1.5 | 12000 | 0.02–0.2 | 0.2 | 1 | 0.5 | 5.10×10-6 | Foro albero aggiunto | Sede chiavetta + foro maschiato | d1, d2: nuovo JIS |
Loading...
Tipo | A ganasce | Disallineamento ammesso | Disallineamento angolare / Eccentricità / Disallineamento assiale | Applicazione | Standard / Motore a passo |
---|---|---|---|---|---|
Materiale corpo | Alluminio | Categoria | Corpo giunto | Materiale paracolpi | Gomma nitrilica |
Gamma di temperature di esercizio(°C) | -20::80 |
Configura
Proprietà di base
Tipo
Gamma coppia ammessa(N•m)
Diametro foro D1(Ø)
Diametro foro D2(Ø)
Diametro esterno(mm)
Lunghezza complessiva(mm)
Max. Gamma velocità di rotazione(r/min)
Caratteristiche
Coppia ammessa(N•m)
Velocità di rotazione massima(r/min)
Gamma di disallineamenti laterali ammessi(mm)
Disallineamento laterale ammesso(mm)
Disallineamento angolare ammesso(deg)
Specifiche foro albero
Foro albero rifinito
Standard sede chiavetta
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali