Center Flex CF-B

Center Flex CF-B
A type of coupling that can absorb and alleviate shock and vibrations. A type that uses polyurethane resin for the element.

[Features]
· Transmits power using an element with excellent elasticity―― excellent vibration and shock absorption.
· Also reduces noise.
· Uses a resin (polyurethane, polyester) for the buffer material to achieve a long life.
· The polyester resin has excellent heat resistant and cold resistance, and also has twice the torsional rigidity of polyurethane resin.
· Requires almost no maintenance.
· Power can still be smoothly transmitted even if the shaft center deviates between two shafts.
· Easy to mount and remove due to the compact design that interpositions a buffering material between two hubs.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
CF-B-070
CF-B-080
CF-B-100
CF-B-100-H
CF-B-120
CF-B-165-H
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Gamma coppia ammessa
(N▪m)
Diametro esterno
(φ)
Lunghezza complessiva
(mm)
Coppia ammessa
(N▪m)
Gamma di disallineamenti laterali ammessa
(mm)
Disallineamento laterale ammesso
(mm)
Velocità di rotazione massima
(r/min)
Gamma di rotazioni massima
(r/min)
Disallineamento angolare ammesso
(gradi)
Momento di inerzia
(kg·m2)
Gamma di temperature di esercizio
(°C)
Materiale paracolpi

66.92 €

1 6 giorni 20.01–50.007262300.41–1.00.5100004,001–10,00012.80×10-4-40~80Resina in poliuretano

106.92 €

1 6 giorni 50.01–100.007666600.41–1.00.590004,001–10,00013.39×10-4-40~80Resina in poliuretano

127.16 €

1 22 giorni 100–inf. a 5009891200.41–1.00.575004,001–10,00011.34×10-3-40~80Resina in poliuretano

96.62 €

1 7 giorni 100–inf. a 50098901700.21–0.400.375004,001–10,0000.51.34×10-3-40~120[Altro] Resina in poliestere

150.97 €

1 9 giorni 100–inf. a 5001201062500.41–1.00.560004,001–10,00013.34×10-3-40~80Resina in poliuretano

333.83 €

1 10 giorni 500–inf. a 1.0001651388500.21–0.400.340002001–4,0000.51.78×10-2-40~120[Altro] Resina in poliestere

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Caratteristiche Lunga durata / Assorbimento delle vibrazioni / Foro albero non rifinito Disallineamento ammesso Disallineamento angolare / Eccentricità / Disallineamento assiale Applicazione Standard
Materiale corpo principale Acciaio Disallineamento assiale ammesso (±)(mm) 1

Supporto tecnico