Giunti a molla, Baumannflex / bloccaggio a vite / gruppo molla a spirale / corpo: acciaio / MM / MIKI PULLEY (Codici componente - Download CAD)

Giunti a molla, Baumannflex / bloccaggio a vite / gruppo molla a spirale / corpo: acciaio / MM / MIKI PULLEY
  • Sconto volumi elevati
Three-layer coil structure achieves compact size with high torque.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

MM-12K 11-11

Codice componente
MM-12K 11-11
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSGamma coppia ammessa
(N•m)
Diametro foro D1
(Ø)
Diametro foro D2
(Ø)
Diametro esterno
(mm)
Lunghezza complessiva
(mm)
Max. Gamma velocità di rotazione
(r/min)
Caratteristiche Materiale corpo Coppia ammessa
(N•m)
Velocità di rotazione massima
(r/min)
Gamma di disallineamenti laterali ammessi
(mm)
Disallineamento laterale ammesso
(mm)
Gioco assiale ammesso (±)
(mm)
Momento di inerzia
(kg・m2)
Specifiche foro albero Foro albero rifinito Standard sede chiavetta

103.02 €

1 18 giorni 105.01–10.001111265010,001–78,000Elevata rigidità torsionale / Coppia elevataAcciaio10120000.21–0.400.40~+1.01.43×10-5Prodotti con foro alberoForo rotondo + foro maschiato inclusid1, d2: vecchio JIS (2 tipi)

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Con soffietti Disallineamento ammesso Disallineamento angolare / Eccentricità / Disallineamento assiale Applicazione Standard / Servomotore / Motore a passo
Categoria Corpo giunto Disallineamento angolare ammesso(deg) 3 Gamma di temperature di esercizio(°C) -30::100

Supporto tecnico