• Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 3:00 alle ore 15:00 (CEST) 16/6/2024 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

Para-Flex Modello CPE / CPU (Giunti per albero) (Codici componente - Download CAD)

Para-Flex Modello CPE / CPU (Giunti per albero)
High rigidity with high precision pin and dry metal to minimize backlash.

[Features]
· The rigidity of each component is very high, and backlash extremely small due to high precision pin and dry metal.
· As it is universal type, the shaft reaction force due to installation error is extremely small.
· With damping effect due to sliding friction surface of pin and dry metal.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

CPU-46-A-16B-22B

Codice componente
CPU-46-A-16B-22B
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSGamma coppia ammessa
(N•m)
Diametro foro D1
(Ø)
Diametro foro D2
(Ø)
Diametro esterno
(Ø)
Lunghezza complessiva
(mm)
Max. Gamma velocità di rotazione
(r/min)
Caratteristiche Coppia ammessa
(N•m)
Velocità di rotazione massima
(r/min)
Gamma di disallineamenti laterali ammessa
(mm)
Disallineamento laterale ammesso
(mm)
Disallineamento angolare ammesso
(gradi)
Momento di inerzia
(kg・m2)

113.35 €

1 8 giorni 1020.01–50.00162246542001–4,000Elevata rigidità torsionale / Coppia elevata / Elevata precisione / Momento di inerzia ridotto2530000.41–1.00.545.33×10-5

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Standard Materiale corpo Alluminio Applicazione Standard / Servomotore / Motore a passo
Gamma di temperature di esercizio(°C) -30::100

Supporto tecnico