Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Corsa (mm) | Diametro filettatura esterna | Vite di montaggio nominale [M] | Massima energia assorbita (J) | Materiale corpo principale | Lunghezza complessiva (mm) | Max massa equivalente (kgf) | Massima resistenza (N) | Forza di ritorno asta del pistone (N) (N) | Massimo ciclo operativo (ciclo/min) | Diametro esterno (Ø) | Quantità massima di energia assorbita al minuto (J/min) | Tappo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26.39 € | 1 | 5 giorni | 10 | 5 | M8 | 8 | 0.39 | Ottone | 37 | 3 | 490 | 4.9 | 45 | 8 | 17.6 | Disponibile | ||
24.74 € | 1 | 5 giorni | 10 | 5 | M8 | 8 | 0.39 | Ottone | 32 | 3 | 490 | 4.9 | 45 | 8 | 17.6 | NA | ||
29.14 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 5 | M8 | 8 | 0.68 | Ottone | 37 | 5 | 588 | 4.9 | 45 | 8 | 22.5 | Disponibile | |
27.43 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 5 | M8 | 8 | 0.68 | Ottone | 32 | 5 | 588 | 4.9 | 45 | 8 | 22.5 | NA | |
30.55 € | 1 | 15 giorni | 10 | 5 | M10 | 10 | 0.68 | [Acciaio] Acciaio | 39 | 5 | 735 | 5.88 | 60 | 10 | 41.1 | Disponibile | ||
28.74 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 5 | M10 | 10 | 0.68 | [Acciaio] Acciaio | 32 | 5 | 735 | 5.88 | 60 | 10 | 41.1 | NA | |
33.46 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 5 | M10 | 10 | 0.98 | [Acciaio] Acciaio | 39 | 8 | 735 | 5.88 | 60 | 10 | 41.1 | Disponibile | |
31.75 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 5 | M10 | 10 | 0.98 | [Acciaio] Acciaio | 32 | 8 | 735 | 5.88 | 60 | 10 | 41.1 | NA | |
34.17 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 8 | M10 | 10 | 0.98 | [Acciaio] Acciaio | 53 | 7 | 735 | 5.88 | 60 | 10 | 58.8 | Disponibile | |
33.49 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 8 | M10 | 10 | 0.98 | [Acciaio] Acciaio | 46 | 7 | 735 | 5.88 | 60 | 10 | 58.8 | NA | |
32.23 € | 1 | 5 giorni | 10 | 8 | M10 | 10 | 1.47 | [Acciaio] Acciaio | 53 | 10 | 735 | 5.88 | 60 | 10 | 58.8 | Disponibile | ||
33.49 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 8 | M10 | 10 | 1.47 | [Acciaio] Acciaio | 46 | 10 | 735 | 5.88 | 60 | 10 | 58.8 | NA | |
40.57 € | 1 | 5 giorni | 10 | 10 | M12 | 12 | 1.96 | [Acciaio] Acciaio | 68 | 15 | 1470 | 9.8 | 60 | 12 | 98 | Disponibile | ||
37.25 € | 1 | 5 giorni | 10 | 10 | M12 | 12 | 1.96 | [Acciaio] Acciaio | 60 | 15 | 1470 | 9.8 | 60 | 12 | 98 | NA | ||
40.57 € | 1 | 5 giorni | 10 | 10 | M12 | 12 | 2.45 | [Acciaio] Acciaio | 68 | 30 | 1470 | 9.8 | 60 | 12 | 98 | Disponibile | ||
37.25 € | 1 | 5 giorni | 10 | 10 | M12 | 12 | 2.45 | [Acciaio] Acciaio | 60 | 30 | 1470 | 9.8 | 60 | 12 | 98 | NA |
Loading...
Corpo principale/parti correlate | Corpo principale | Struttura | Tipo fisso | Struttura a orifizi | Orifizio singolo |
---|---|---|---|---|---|
Ambiente d'esercizio | Standard | Velocità massima di collisione(m/s) | 1 | Velocità minima di collisione(m/s) | 0.3 |
Grado di disallineamento angolare ammesso(gradi) | ±2,5 | Gamma di temperature di esercizio(°C) | -5::70 |
Configura
Stock
Proprietà di base
Corsa(mm)
Vite di montaggio nominale [M]
Massima energia assorbita(J)
Materiale corpo principale
Lunghezza complessiva(mm)
Max massa equivalente(kgf)
Massima resistenza(N)
Forza di ritorno asta del pistone (N)(N)
Massimo ciclo operativo(ciclo/min)
Diametro esterno(Ø)
Quantità massima di energia assorbita al minuto(J/min)
Tappo
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali