• Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 3:00 alle ore 15:00 (CEST) 16/6/2024 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

Tavoletta con guida a sfere lineari ad assi XY (SS) (Codici componente - Download CAD)

Tavoletta con guida a sfere lineari ad assi XY (SS)

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • Sconto volumi elevati
Thin, with integrated guide and main body. High-strength and high precision, using stainless steel for the main body and a Gothic arch groove for the guide.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

BSS26-50ARFP-L

Codice componente
BSS26-50ARFP-L
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSMisura tavola (lunghezza) L (gamma selezionabile)
(mm)
Misura tavola (larghezza) W (gamma selezionabile)
(mm)
Capacità di carico (gamma selezionabile)
(N)
Corsa (distanza su asse X) (gamma selezionabile)
(mm)
Corsa (distanza su asse Y) (gamma selezionabile)
(mm)
Metodo di avanzamento Misura tavola (spessore) H (gamma selezionabile)
(mm)
Misura tavola (lunghezza) L
(mm)
Misura tavola (larghezza) W
(mm)
Carico ammesso
(N)
Corsa (distanza X)
(mm)
Corsa (distanza Y)
(mm)
Misura tavola (spessore) A
(mm)
Rettilineità tavola
(µm)
Parallelismo tavola
(µm)
Rigidità torsionale (beccheggio)
("/N•cm)
Rigidità torsionale (imbardata)
("/N•cm)
Rigidità torsionale (rollio)
("/N•cm)
Posizione manopola di avanzamento Pinza Tipo invertito Metodo di avanzamento (micrometrico) Metodo di avanzamento (con vite senza fine) Passo avanzamento
(mm)
Specifiche grasso

610.70 €

1 Disponibile 8 giorni 1041–6041–60100.1–– ±10mm– ±10mmVite senza fine30,1 - 355050144.1±6,5±6,5321300.240.280.24Posizione centraleStandardSinistra/destraStandard (azionamento con manopola)-0,25mmGrasso per vuoto: Fomblin

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale tavola Acciaio inox Trattamento superficie tavola Nichelatura chimica Meccanismo di guida Lineare a ricircolo di sfere
Foro passante (foro centrale tavola) NA

Si trova sulla pagina di Tavoletta con guida a sfere lineari ad assi XY (SS), il codice articolo è il seguente: BSS26-50ARFP-L.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto BSS26-50ARFP-L.

Tipologia prodotto

Codice componente
BSS26-100AGP
BSS26-100AGP-J
BSS26-100AGP-L
BSS26-50ARLP
BSS26-50ARLP-J
BSS26-50ARLP-L
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
RoHSMisura tavola (lunghezza) L (gamma selezionabile)
(mm)
Misura tavola (larghezza) W (gamma selezionabile)
(mm)
Capacità di carico (gamma selezionabile)
(N)
Corsa (distanza su asse X) (gamma selezionabile)
(mm)
Corsa (distanza su asse Y) (gamma selezionabile)
(mm)
Metodo di avanzamento Misura tavola (spessore) H (gamma selezionabile)
(mm)
Misura tavola (lunghezza) L
(mm)
Misura tavola (larghezza) W
(mm)
Carico ammesso
(N)
Corsa (distanza X)
(mm)
Corsa (distanza Y)
(mm)
Misura tavola (spessore) A
(mm)
Rettilineità tavola
(µm)
Parallelismo tavola
(µm)
Rigidità torsionale (beccheggio)
("/N•cm)
Rigidità torsionale (imbardata)
("/N•cm)
Rigidità torsionale (rollio)
("/N•cm)
Posizione manopola di avanzamento Pinza Tipo invertito Metodo di avanzamento (micrometrico) Metodo di avanzamento (con vite senza fine) Passo avanzamento
(mm)
Specifiche grasso

631.57 €

1 Disponibile 8 giorni 1091 - 12091 - 120100.1–±10–30mm±10–30mmVite senza fine35.1–40100100329.3±12,5±12,5403400.030.040.03Posizione centraleStandardStandard-Azionamento con manopola (P=1,0)1mmGrasso standard

669.52 €

1 Disponibile 8 giorni 1091 - 12091 - 120100.1–±10–30mm±10–30mmVite senza fine35.1–40100100329.3±12,5±12,5403400.030.040.03Posizione centraleStandardStandard-Azionamento con manopola (P=1,0)1mmGrasso pulito: AFF

859.24 €

1 Disponibile 8 giorni 1091 - 12091 - 120100.1–±10–30mm±10–30mmVite senza fine35.1–40100100329.3±12,5±12,5403400.030.040.03Posizione centraleStandardStandard-Azionamento con manopola (P=1,0)1mmGrasso per vuoto: Fomblin

394.41 €

1 Disponibile 8 giorni 1041–6041–60100.1–– ±10mm– ±10mmVite senza fine30,1 - 355050144.1±6,5±6,5321300.240.280.24Posizione centraleStandardSinistra/destraStandard (azionamento con manopola)-1mmGrasso standard

432.35 €

1 Disponibile 8 giorni 1041–6041–60100.1–– ±10mm– ±10mmVite senza fine30,1 - 355050144.1±6,5±6,5321300.240.280.24Posizione centraleStandardSinistra/destraStandard (azionamento con manopola)-1mmGrasso pulito: AFF

622.08 €

1 Disponibile 8 giorni 1041–6041–60100.1–– ±10mm– ±10mmVite senza fine30,1 - 355050144.1±6,5±6,5321300.240.280.24Posizione centraleStandardSinistra/destraStandard (azionamento con manopola)-1mmGrasso per vuoto: Fomblin

Supporto tecnico