Tavola con guide a sfere (SS) assi XY nera (Codici componente - Download CAD)

Tavola con guide a sfere (SS) assi XY nera

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • Sconto volumi elevati
Thin, with integrated guide and main body. High-strength and high precision, using stainless steel for the main body and a Gothic arch groove for the guide. Black in color to prevent optical refraction.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

BSB26-80CR5-J

Codice componente
BSB26-80CR5-J
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSMisura tavola (lunghezza) L (gamma selezionabile)
(mm)
Misura tavola (larghezza) W (gamma selezionabile)
(mm)
Capacità di carico (gamma selezionabile)
(N)
Corsa (distanza su asse X) (gamma selezionabile)
(mm)
Corsa (distanza su asse Y) (gamma selezionabile)
(mm)
Metodo di avanzamento Misura tavola (spessore) H (gamma selezionabile)
(mm)
Misura tavola (lunghezza) L
(mm)
Misura tavola (larghezza) W
(mm)
Carico ammesso
(N)
Corsa (distanza X)
(mm)
Corsa (distanza Y)
(mm)
Misura tavola (spessore) A
(mm)
Parallelismo tavola
(µm)
Rigidità torsionale (beccheggio)
("/N•cm)
Rigidità torsionale (imbardata)
("/N•cm)
Rigidità torsionale (rollio)
("/N•cm)
Posizione manopola di avanzamento Pinza Tipo invertito Metodo di avanzamento (micrometrico) Metodo di avanzamento (con vite senza fine) Passo avanzamento
(mm)
Specifiche grasso

859.24 €

1 Disponibile 8 giorni 1061 - 9061 - 90100.1–±10–30mm±10–30mmEN 1.4125 Equiv.35.1–408080255.8±12,5±12,540400.060.080.06LatoDiscoSinistra/destraStandard-0,5mmGrasso pulito: AFF

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale tavola Acciaio inox Trattamento superficie tavola Placcatura LTBC Meccanismo di guida Lineare a ricircolo di sfere
Foro passante (foro centrale tavola) NA Rettilineità tavola(µm) 3

Si trova sulla pagina di Tavola con guide a sfere (SS) assi XY nera, il codice articolo è il seguente: BSB26-80CR5-J.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto BSB26-80CR5-J.

Tipologia prodotto

Codice componente
BSB26-25AFH
BSB26-25AFH-J
BSB26-25AFH-L
BSB26-80CR5-L
BSB26-80CRGP
BSB26-80CRGP-J
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
RoHSMisura tavola (lunghezza) L (gamma selezionabile)
(mm)
Misura tavola (larghezza) W (gamma selezionabile)
(mm)
Capacità di carico (gamma selezionabile)
(N)
Corsa (distanza su asse X) (gamma selezionabile)
(mm)
Corsa (distanza su asse Y) (gamma selezionabile)
(mm)
Metodo di avanzamento Misura tavola (spessore) H (gamma selezionabile)
(mm)
Misura tavola (lunghezza) L
(mm)
Misura tavola (larghezza) W
(mm)
Carico ammesso
(N)
Corsa (distanza X)
(mm)
Corsa (distanza Y)
(mm)
Misura tavola (spessore) A
(mm)
Parallelismo tavola
(µm)
Rigidità torsionale (beccheggio)
("/N•cm)
Rigidità torsionale (imbardata)
("/N•cm)
Rigidità torsionale (rollio)
("/N•cm)
Posizione manopola di avanzamento Pinza Tipo invertito Metodo di avanzamento (micrometrico) Metodo di avanzamento (con vite senza fine) Passo avanzamento
(mm)
Specifiche grasso

403.89 €

1 Disponibile 8 giorni 10Fino a 25Fino a 2530.1~50– ±10mm– ±10mmVite senza fine20.1–25252538.2±3,2±3,2243032.22.2Posizione centraleStandardStandard-Azionamento con chiave a brugola0,25mmGrasso standard

441.85 €

1 Disponibile 8 giorni 10Fino a 25Fino a 2530.1~50– ±10mm– ±10mmVite senza fine20.1–25252538.2±3,2±3,2243032.22.2Posizione centraleStandardStandard-Azionamento con chiave a brugola0,25mmGrasso pulito: AFF

631.57 €

1 Disponibile 8 giorni 10Fino a 25Fino a 2530.1~50– ±10mm– ±10mmVite senza fine20.1–25252538.2±3,2±3,2243032.22.2Posizione centraleStandardStandard-Azionamento con chiave a brugola0,25mmGrasso per vuoto: Fomblin

1,048.97 €

1 Disponibile 8 giorni 1061 - 9061 - 90100.1–±10–30mm±10–30mmEN 1.4125 Equiv.35.1–408080255.8±12,5±12,540400.060.080.06LatoDiscoSinistra/destraStandard-0,5mmGrasso per vuoto: Fomblin

631.57 €

1 Disponibile 8 giorni 1061 - 9061 - 90100.1–±10–30mm±10–30mmVite senza fine35.1–408080255.8±12,5±12,540400.060.080.06LatoStandardSinistra/destra-Azionamento con manopola1mmGrasso standard

669.52 €

1 Disponibile 8 giorni 1061 - 9061 - 90100.1–±10–30mm±10–30mmVite senza fine35.1–408080255.8±12,5±12,540400.060.080.06LatoStandardSinistra/destra-Azionamento con manopola1mmGrasso pulito: AFF

Supporto tecnico