Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
SU-SM-75EMS-2-M12 |
SU-SM-75NMS-2-M12 |
SU-SM-75TPS-2-M12 |
SU-SM-100NMS-2-M12 |
SU-SM-100RLS-2-M12 |
SU-SM-100TPS-2-M12 |
SU-SM-100UMS-2-M12 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Altezza di montaggio H (mm) | Carico ammesso (daN) | Materiale bozzello | Caratteristiche rotella | Diam. rotella D (Ø) | Larghezza rotella B (mm) | Raggio di rotazione (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
49.72 € | 1 | 11 giorni | 10 | 99 | 60 | [Gomma sintetica] Gomma | NA | 75 | 25 | 89 | ||
57.24 € | 1 | 11 giorni | 10 | 99 | 65 | [Nylon] Nylon, bianco | Resistenza agli oli | 75 | 25 | 89 | ||
47.87 € | 1 | 8 giorni | 10 | 99 | 50 | Elastomero | NA | 75 | 27 | 89 | ||
61.97 € | 1 | 36 giorni | 10 | 123 | 65 | [Nylon] Nylon, bianco | Resistenza agli oli | 100 | 25 | 92 | ||
65.25 € | 1 | 11 giorni | 10 | 123 | 65 | [Gomma sintetica] Gomma | NA | 100 | 25 | 92 | ||
51.23 € | 1 | 8 giorni | 10 | 123 | 60 | Elastomero | NA | 100 | 27 | 92 | ||
66.81 € | 1 | 11 giorni | 10 | 123 | 65 | [uretano] uretano | Resistenza agli oli | 100 | 25 | 92 |
Loading...
Tipo ruota | A vite | Gamma di carico(daN) | 35.01~80.00 | Finecorsa | Con finecorsa di scorrimento |
---|---|---|---|---|---|
Materiale raccordo | Acciaio inox | Diam. filettatura | M12×P1.75 | Applicazione | Strutture commerciali / Espositori/ Stand espositivi / Distribuzione / Carrello a mano/ Pallet / Apparecchi industriali / Sollevamento verticale |
Categoria di carico | Carico medio | Cuscinetti rotella | NA | Con finecorsa | S-2 |
Configura
Proprietà di base
Altezza di montaggio H(mm)
Carico ammesso(daN)
Materiale bozzello
Caratteristiche rotella
Diam. rotella D(Ø)
Larghezza rotella B(mm)
Raggio di rotazione(mm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali