• Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 3:00 alle ore 15:00 (CEST) 16/6/2024 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

Rotelle in acciaio inox, serie SU-STC, Orientabili (Codici componente - Download CAD)

Rotelle in acciaio inox, serie SU-STC, Orientabili
  • Sconto volumi elevati
A swivel caster made of stainless steel. An industry standard that is highly compatible regardless of the manufacturer.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

SU-STC-65EM

Codice componente
SU-STC-65EM
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSAltezza di montaggio H
(mm)
Gamma di carico
(daN)
Carico ammesso
(daN)
Materiale bozzello Caratteristiche rotella Con foro di montaggio Passo foro di montaggio, direzione lunga L1
(mm)
Passo foro di montaggio, direzione corta W1
(mm)
Lunghezza piastra L
(mm)
Larghezza piastra W
(mm)
Diam. rotella D
(Ø)
Larghezza rotella B
(mm)
Raggio di rotazione
(mm)
Combinazione di passi per fori asolati Cuscinetti rotella

18.36 €

1 6 giorni 108535.01~80.0050[Gomma sintetica] GommaNAForo rotondo55427058652560-NA

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo ruota Con piastra universale Finecorsa NA Materiale raccordo Acciaio inox
Applicazione Strutture commerciali / Espositori/ Stand espositivi / Distribuzione / Carrello a mano/ Pallet / Apparecchi industriali / Sollevamento verticale Categoria di carico Carico medio

Si trova sulla pagina di Rotelle in acciaio inox, serie SU-STC, Orientabili, il codice articolo è il seguente: SU-STC-65EM.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto SU-STC-65EM.

Tipologia prodotto

Codice componente
SU-STC-100SUN
SU-STC-100TN
SU-STC-100TR
SU-STC-65GNU
SU-STC-65NM
SU-STC-65TP
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
RoHSAltezza di montaggio H
(mm)
Gamma di carico
(daN)
Carico ammesso
(daN)
Materiale bozzello Caratteristiche rotella Con foro di montaggio Passo foro di montaggio, direzione lunga L1
(mm)
Passo foro di montaggio, direzione corta W1
(mm)
Lunghezza piastra L
(mm)
Larghezza piastra W
(mm)
Diam. rotella D
(Ø)
Larghezza rotella B
(mm)
Raggio di rotazione
(mm)
Combinazione di passi per fori asolati Cuscinetti rotella

58.62 €

1 6 giorni 1013080.01~140.00120[Gomma sintetica] GommaNAForo lungo68(71)68(71)9090100328468-68, 69-69, 70-70, 71-71NA

67.27 €

1 Disponibile 8 giorni 1013080.01~140.00100ElastomeroNAForo lungo68(71)68(71)9090100328468-68, 69-69, 70-70, 71-71NA

82.60 €

1 6 giorni 1013080.01~140.00100ElastomeroNAForo lungo68(71)68(71)9090100328468-68, 69-69, 70-70, 71-71Disponibile

26.33 €

1 10 giorni 108535.01~80.0070[uretano] uretanoResistenza agli oliForo rotondo55427058652560-NA

19.22 €

1 6 giorni 108535.01~80.0070[Nylon] Nylon, biancoResistenza agli oliForo rotondo55427058652560-NA

31.36 €

1 8 giorni 108535.01~80.0050ElastomeroNAForo rotondo55427058652760-NA

Supporto tecnico