Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
DN-40P
Codice componente
|
---|
DN-40P |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Altezza di montaggio H (mm) | Gamma di carico (daN) | Carico ammesso (daN) | Con foro di montaggio | Passo foro di montaggio, direzione lunga L1 (mm) | Passo foro di montaggio, direzione corta W1 (mm) | Lunghezza piastra L (mm) | Larghezza piastra W (mm) | Diam. filettatura | Diam. rotella D (Ø) | Larghezza rotella B (mm) | Raggio di rotazione (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.74 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 57 | ~35.00 | 30 | Foro rotondo | 25.4 | 25.4 | 38 | 38 | - | 40 | 41 | 44 |
Loading...
Tipo ruota | Resina / Doppia rotella | Finecorsa | NA | Materiale bozzello | Nylon, nero |
---|---|---|---|---|---|
Caratteristiche rotella | NA | Materiale raccordo | Resina | Applicazione | Strutture commerciali / Espositori/ Stand espositivi / Mobili in legno/acciaio / Attrezzature OA / attrezzature per informazioni e comunicazione / Apparecchi industriali |
Categoria di carico | Carico leggero | Cuscinetti rotella | NA |
Si trova sulla pagina di Rotelle di design serie DN orientabili, il codice articolo è il seguente: DN-40P.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto DN-40P.
Configura
Proprietà di base
Diam. filettatura
Tipo
Altezza di montaggio H(mm)
Gamma di carico(daN)
Carico ammesso(daN)
Con foro di montaggio
Passo foro di montaggio, direzione lunga L1(mm)
Passo foro di montaggio, direzione corta W1(mm)
Lunghezza piastra L(mm)
Larghezza piastra W(mm)
Diam. rotella D(Ø)
Larghezza rotella B(mm)
Raggio di rotazione(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
DN-40B-M8 |
DN-40B-UNC3/8 |
DN-40B-UNC5/16 |
DN-50B-M10 |
DN-50B-M12 |
DN-50B-M8 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | RoHS | Altezza di montaggio H (mm) | Gamma di carico (daN) | Carico ammesso (daN) | Con foro di montaggio | Passo foro di montaggio, direzione lunga L1 (mm) | Passo foro di montaggio, direzione corta W1 (mm) | Lunghezza piastra L (mm) | Larghezza piastra W (mm) | Diam. filettatura | Diam. rotella D (Ø) | Larghezza rotella B (mm) | Raggio di rotazione (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.10 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 52 | ~35.00 | 30 | - | - | - | - | - | [M8] M8×1.25 | 40 | 41 | 44 | |
2.89 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 10 | 52 | ~35.00 | 30 | - | - | - | - | - | [UNC3/8] Filettatura UNC3/8×16 | 40 | 41 | 44 | |
2.89 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 10 | 52 | ~35.00 | 30 | - | - | - | - | - | [UNC5/16] Filettatura UNC5/16×18 | 40 | 41 | 44 | |
6.04 € | 1 | 6 giorni | 10 | 66 | 35.01~80.00 | 40 | - | - | - | - | - | [M10] M10×P1.5 | 52 | 47 | 55 | ||
5.12 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 66 | 35.01~80.00 | 40 | - | - | - | - | - | [M12(P1.75)] M12×P1.75 | 52 | 47 | 55 | |
5.99 € | 1 | 6 giorni | 10 | 66 | 35.01~80.00 | 40 | - | - | - | - | - | [M8] M8×1.25 | 52 | 47 | 55 |