Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
TM-100NTB
Codice componente
|
---|
TM-100NTB |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Altezza di montaggio H (mm) | Gamma di carico (daN) | Carico ammesso (daN) | Materiale bozzello | Caratteristiche rotella | Passo foro di montaggio, direzione lunga L1 (mm) | Passo foro di montaggio, direzione corta W1 (mm) | Lunghezza piastra L (mm) | Larghezza piastra W (mm) | Diam. rotella D (Ø) | Larghezza rotella B (mm) | Applicazione | Raggio di rotazione (mm) | Cuscinetti rotella | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28.35 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 10 | 122 | 35.01~80.00 | 70 | [uretano] uretano | Resistenza agli oli | 54 | 44 | 70 | 58 | 100 | 27 | Strutture commerciali / Espositori/ Stand espositivi / Mobili in legno/acciaio / Attrezzature OA / attrezzature per informazioni e comunicazione / Apparecchi industriali / Sollevamento verticale | 87 | Disponibile |
Loading...
Tipo ruota | Con piastra universale | Finecorsa | NA | Materiale raccordo | Acciaio |
---|---|---|---|---|---|
Con foro di montaggio | Foro rotondo | Categoria di carico | Carico medio |
Si trova sulla pagina di ruote per uso generico Serie TM perno, il codice articolo è il seguente: TM-100NTB.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto TM-100NTB.
Configura
Proprietà di base
Materiale bozzello
Tipo
Altezza di montaggio H(mm)
Gamma di carico(daN)
Carico ammesso(daN)
Caratteristiche rotella
Passo foro di montaggio, direzione lunga L1(mm)
Passo foro di montaggio, direzione corta W1(mm)
Lunghezza piastra L(mm)
Larghezza piastra W(mm)
Diam. rotella D(Ø)
Larghezza rotella B(mm)
Raggio di rotazione(mm)
Cuscinetti rotella
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
TM-100MM |
TM-100RL |
TM-100TB |
TM-100TP |
TM-100UM |
TM-125BM |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | RoHS | Altezza di montaggio H (mm) | Gamma di carico (daN) | Carico ammesso (daN) | Materiale bozzello | Caratteristiche rotella | Passo foro di montaggio, direzione lunga L1 (mm) | Passo foro di montaggio, direzione corta W1 (mm) | Lunghezza piastra L (mm) | Larghezza piastra W (mm) | Diam. rotella D (Ø) | Larghezza rotella B (mm) | Applicazione | Raggio di rotazione (mm) | Cuscinetti rotella |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25.01 € | 1 | Disponibile | 14 giorni | 10 | 123 | 35.01~80.00 | 60 | [Gomma sintetica] Gomma, grigia | NA | 54 | 44 | 70 | 58 | 102 | 22 | Strutture commerciali / Espositori/ Stand espositivi / Mobili in legno/acciaio / Attrezzature OA / attrezzature per informazioni e comunicazione / Apparecchi industriali / Sollevamento verticale | 87 | NA | |
25.21 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 10 | 122 | 35.01~80.00 | 65 | [Gomma sintetica] Gomma | NA | 54 | 44 | 70 | 58 | 100 | 25 | Strutture commerciali / Espositori/ Stand espositivi / Mobili in legno/acciaio / Attrezzature OA / attrezzature per informazioni e comunicazione / Apparecchi industriali / Sollevamento verticale | 87 | NA | |
27.12 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 10 | 122 | 35.01~80.00 | 60 | Elastomero | NA | 54 | 44 | 70 | 58 | 100 | 27 | Strutture commerciali / Espositori/ Stand espositivi / Mobili in legno/acciaio / Attrezzature OA / attrezzature per informazioni e comunicazione / Apparecchi industriali / Sollevamento verticale | 87 | Disponibile | |
24.77 € | 1 | 8 giorni | 10 | 122 | 35.01~80.00 | 60 | Elastomero | NA | 54 | 44 | 70 | 58 | 100 | 27 | Strutture commerciali / Espositori/ Stand espositivi / Mobili in legno/acciaio / Attrezzature OA / attrezzature per informazioni e comunicazione / Apparecchi industriali / Sollevamento verticale | 87 | NA | ||
26.69 € | 1 | 8 giorni | 10 | 122 | 35.01~80.00 | 70 | [uretano] uretano | Resistenza agli oli | 54 | 44 | 70 | 58 | 100 | 25 | Strutture commerciali / Espositori/ Stand espositivi / Mobili in legno/acciaio / Attrezzature OA / attrezzature per informazioni e comunicazione / Apparecchi industriali / Sollevamento verticale | 87 | NA | ||
48.33 € | 1 | 65 giorni | 10 | 158 | 80.01~140.00 | 100 | [Gomma sintetica] Gomma, grigia | NA | 74 | 50 | 91 | 69 | 126 | 25 | Strutture commerciali / Espositori/ Stand espositivi / Mobili in legno/acciaio / Apparecchi industriali / Sollevamento verticale | 111 | Disponibile |