Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
STH-65GNB |
STH-75GNB |
STH-100MHC |
STH-100VAH |
STH-100VUH |
STH-130MHC |
STH-130VAH |
STH-130VUH |
STH-150MHC |
STH-150VAH |
STH-150VUH |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Altezza di montaggio H (mm) | Proprietà | Gamma di carico (daN) | Carico ammesso (daN) | Materiale bozzello | Caratteristiche rotella | Con foro di montaggio | Passo foro di montaggio, direzione lunga L1 (mm) | Passo foro di montaggio, direzione corta W1 (mm) | Lunghezza piastra L (mm) | Larghezza piastra W (mm) | Diam. rotella D (Ø) | Larghezza rotella B (mm) | Applicazione | Raggio di rotazione (mm) | Categoria di carico | Combinazione di passi per fori asolati | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31.01 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 92 | A basso profilo per carichi pesanti | 485.01~750.00 | 600 | [Nylon] Nylon rinforzato ・Nero | Resistenza agli oli | Foro lungo | 78(80) | 78(80) | 100 | 100 | 65 | 45 | Strutture commerciali / Espositori/ Stand espositivi / Attrezzature OA / attrezzature per informazioni e comunicazione / Apparecchi industriali | 50 | Carico ultra pesante | 78-78, 79-79, 80-80 | |
36.58 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 106 | A basso profilo per carichi pesanti | 485.01~750.00 | 600 | [Nylon] Nylon rinforzato ・Nero | Resistenza agli oli | Foro lungo | 78(80) | 78(80) | 100 | 100 | 75 | 45 | Strutture commerciali / Espositori/ Stand espositivi / Attrezzature OA / attrezzature per informazioni e comunicazione / Apparecchi industriali | 55 | Carico ultra pesante | 78-78, 79-79, 80-80 | |
104.28 € | 1 | 6 giorni | 10 | 144 | - | 320.01~485.00 | 460 | [Tecnopolimero] Nylon MC | Resistenza agli oli | Foro rotondo | 80 | 80 | 108 | 108 | 100 | 50 | Strutture commerciali / Espositori/ Stand espositivi / Distribuzione / Carrello a mano/ Pallet / Attrezzature OA / attrezzature per informazioni e comunicazione / Apparecchi industriali / Sollevamento verticale | 89 | Carico pesante | - | ||
69.33 € | 1 | 6 giorni | 10 | 144 | - | 220.01~320.00 | 250 | [Gomma sintetica] Gomma | NA | Foro rotondo | 80 | 80 | 108 | 108 | 100 | 50 | Strutture commerciali / Espositori/ Stand espositivi / Distribuzione / Carrello a mano/ Pallet / Attrezzature OA / attrezzature per informazioni e comunicazione / Apparecchi industriali / Sollevamento verticale | 89 | Carico pesante | - | ||
87.44 € | 1 | 6 giorni | 10 | 144 | - | 320.01~485.00 | 350 | [uretano] uretano | Resistenza agli oli | Foro rotondo | 80 | 80 | 108 | 108 | 100 | 50 | Strutture commerciali / Espositori/ Stand espositivi / Distribuzione / Carrello a mano/ Pallet / Attrezzature OA / attrezzature per informazioni e comunicazione / Apparecchi industriali / Sollevamento verticale | 89 | Carico pesante | - | ||
100.55 € | 1 | 6 giorni | 10 | 177 | - | 485.01~750.00 | 550 | [Tecnopolimero] Nylon MC | Resistenza agli oli | Foro rotondo | 80 | 80 | 108 | 108 | 130 | 50 | Distribuzione / Carrello a mano/ Pallet / Attrezzature OA / attrezzature per informazioni e comunicazione / Apparecchi industriali / Sollevamento verticale | 109 | Carico pesante | - | ||
92.70 € | 1 | 6 giorni | 10 | 177 | - | 220.01~320.00 | 300 | [Gomma sintetica] Gomma | NA | Foro rotondo | 80 | 80 | 108 | 108 | 130 | 50 | Distribuzione / Carrello a mano/ Pallet / Attrezzature OA / attrezzature per informazioni e comunicazione / Apparecchi industriali / Sollevamento verticale | 109 | Carico pesante | - | ||
121.74 € | 1 | 6 giorni | 10 | 177 | - | 485.01~750.00 | 500 | [uretano] uretano | Resistenza agli oli | Foro rotondo | 80 | 80 | 108 | 108 | 130 | 50 | Distribuzione / Carrello a mano/ Pallet / Attrezzature OA / attrezzature per informazioni e comunicazione / Apparecchi industriali / Sollevamento verticale | 109 | Carico pesante | - | ||
116.94 € | 1 | 6 giorni | 10 | 198 | - | 485.01~750.00 | 600 | [Tecnopolimero] Nylon MC | Resistenza agli oli | Foro rotondo | 90 | 90 | 120 | 120 | 150 | 50 | Distribuzione / Carrello a mano/ Pallet / Attrezzature OA / attrezzature per informazioni e comunicazione / Apparecchi industriali / Sollevamento verticale | 124 | Carico pesante | - | ||
111.58 € | 1 | 6 giorni | 10 | 198 | - | 320.01~485.00 | 350 | [Gomma sintetica] Gomma | NA | Foro rotondo | 90 | 90 | 120 | 120 | 150 | 50 | Distribuzione / Carrello a mano/ Pallet / Attrezzature OA / attrezzature per informazioni e comunicazione / Apparecchi industriali / Sollevamento verticale | 124 | Carico pesante | - | ||
99.05 € | 1 | 6 giorni | 10 | 198 | - | 485.01~750.00 | 550 | [uretano] uretano | Resistenza agli oli | Foro rotondo | 90 | 90 | 120 | 120 | 150 | 50 | Distribuzione / Carrello a mano/ Pallet / Attrezzature OA / attrezzature per informazioni e comunicazione / Apparecchi industriali / Sollevamento verticale | 124 | Carico pesante | - |
Loading...
Tipo ruota | Con piastra universale | Finecorsa | NA | Materiale raccordo | Acciaio |
---|---|---|---|---|---|
Cuscinetti rotella | Disponibile |
Configura
Stock
Proprietà di base
Altezza di montaggio H(mm)
Proprietà
Gamma di carico(daN)
Carico ammesso(daN)
Materiale bozzello
Caratteristiche rotella
Con foro di montaggio
Passo foro di montaggio, direzione lunga L1(mm)
Passo foro di montaggio, direzione corta W1(mm)
Lunghezza piastra L(mm)
Larghezza piastra W(mm)
Diam. rotella D(Ø)
Larghezza rotella B(mm)
Raggio di rotazione(mm)
Combinazione di passi per fori asolati
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali