• Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 3:00 26/5/2024 alle ore 1:00 (CET) 27/5/2024 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

Foro stenopeico

Foro stenopeico
[Features]
· Pin holes can be used for adjusting the aperture of lasers or as a special filter.
· The pin hole has been drilled into a nickel plate, which is fixed to a ø16 mm circular aluminum plates with a thickness of 1.6 mm.
· If the pin hole diameter is larger than 1 mm and not much precision is needed in terms of the hole diameter, please use the variable type pin hole (pin hole diameters: ø0.2, ø0.4, ø1, ø1.5, ø2, ø3, ø4, and ø6 mm).
· Ideal for when attached to a pin hole holder or an adapter for pin holes.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
S71-1
S71-5
S71-10
S71-20
S71-30
S71-50
S71-100
S71-1000
S71-150
S71-200
S71-400
S71-500
S71-600
S71-800
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSDiametro foro stenopeico
(μm)

180.20 €

1 7 giorni 101

144.27 €

1 7 giorni 105

144.27 €

1 7 giorni 1010

126.30 €

1 7 giorni 1020

126.30 €

1 7 giorni 1030

126.30 €

1 7 giorni 1050

122.93 €

1 7 giorni 10100

126.30 €

1 7 giorni 101000

126.30 €

1 7 giorni 10150

122.93 €

1 7 giorni 10200

122.93 €

1 7 giorni 10400

122.93 €

1 7 giorni 10500

126.30 €

1 7 giorni 10600

126.30 €

1 7 giorni 10800

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Diametro esterno(φ) 16 Materiale Nichel/alluminio (telaio) Spessore(mm) 1.6

Supporto tecnico