Piastra di diffusione

Piastra di diffusione
[Features]
· A diffuser plate is used for purposes such as preventing damage to measuring devices caused by powerful light from light sources, and for preventing imaging by lighting lenses.
· The optical glass substrate is in a frosted-glass form and is used to diffuse light.
· One of the sides has a mirror-finish.
· The sand coarseness number differs depending on the roughness of the sand surface; the larger the number, the finer the surface roughness.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
S77-30-1500
S77-30-240
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSGrana sabbia

31.06 €

1 7 giorni 10#1500

32.88 €

1 7 giorni 10#240

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Diametro esterno(φ) 30 Materiale BK7 Spessore(mm) 2

Supporto tecnico