Giunto a snodo con perno singolo per CMK2, CMA2, CKV2, JSK2, JSM2, HCA

Giunto a snodo con perno singolo per CMK2, CMA2, CKV2, JSK2, JSM2, HCA
[Features]
· CKD, CMK2, CMA2, CKV2, JSK2, JSM2, HCA single clevis knuckle usage

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

M1-I-20

Codice componente
M1-I-20
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

14.13 €

1 6 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo di supporto Giunti a snodo con perno singolo Metodo di montaggio Filettatura femmina Misura filettatura M(mm) M8
Passo filettatura(mm) 1 Materiale Acciaio Accessori inclusi Senza attacco
Serie cilindro applicabile CMK2, CMA2, CKV2, JSK2, JSM2, HCA D.I. tubo applicabile (mm) 20

Si trova sulla pagina di Giunto a snodo con perno singolo per CMK2, CMA2, CKV2, JSK2, JSM2, HCA, il codice articolo è il seguente: M1-I-20.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto M1-I-20.

Supporto tecnico