Giunto a snodo con perno singolo per CMK2, CMA2, CKV2, JSK2, JSM2

Giunto a snodo con perno singolo per CMK2, CMA2, CKV2, JSK2, JSM2
Double notched knuckle for SCM. Pins and retaining rings are attached.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

M1-I-40

Codice componente
M1-I-40
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

14.29 €

1 6 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo di supporto Giunti a snodo con perno singolo Metodo di montaggio Filettatura femmina Misura filettatura M(mm) M12
Passo filettatura(mm) 1.5 Materiale Acciaio Accessori inclusi Con attacco
Serie cilindro applicabile CMK2.CMA2.CKV2.JSK2.JSM2 D.I. tubo applicabile (mm) 40

Si trova sulla pagina di Giunto a snodo con perno singolo per CMK2, CMA2, CKV2, JSK2, JSM2, il codice articolo è il seguente: M1-I-40.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto M1-I-40.

Supporto tecnico